Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1/8 DIN Vertical Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

CN7600 Series

1/8 DIN Vertical Ramp/Soak Temperature/Process Controllers | CN7600 Series

1/8 DIN Vertical Ramp/Soak Temperature/Process Controllers

146,00 CN7633

1 anno di garanzia CE
  • Dual 4-Digit LED Display
  • 8 Ramp/Soak Programs, 8 Segments Each
  • Universal Inputs
  • Autotune
  • Dual Control Outputs
  • RS-485 Communications
  • Free Software
  • Alarm Functions
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about PID Controllers.

Input Types Range
K Thermocouple -200 to 1300°C (-328 to 2372°F)
J Thermocouple -100 to 1200°C (-148 to 2192°F)
T Thermocouple -200 to 400°C (-328 to 752°F)
E Thermocouple 0 to 600°C (32 to 1112°F)
W Thermocouple -200 to 1300°C (-328 to 2372°F)
R Thermocouple 0 to 1700°C (32 to 3092°F)
S Thermocouple 0 to 1700°C (32 to 3092°F)
B Thermocouple 100 to 1800°C (212 to 3272°F)
L Thermocouple -200 to 850°C (-328 to 1562°F)
U Thermocouple -200 to 500°C (-328 to 932°F)
Pt 100 RTD -200 to 600°C (-328 to 1112°F)
0 to 50 mV -999 to 9999
0 to 5V -999 to 9999
0 to 10V -999 to 9999
0 to 20 mA* -999 to 9999
4 to 20 mA* -999 to 9999
*Requires external 250Ω precision shunt resistor, OMX-R250 (sold separately).
The CN7600 Series 1/8 DIN temperature/process controllers offer versatility and reliability for temperature and process monitoring applications. Designed as a vertical mount 1/8 DIN controller, the CN7600 features dual outputs, universal input, and up to three additional alarm outputs. The second output can be configured as a third alarm output. Select the alarm type from 13 different preprogrammed alarm functions. Control methods include ON/OFF, PID, auto-tune or manual tune. PID control is supported with 64 ramp/soak control actions. RS-485 communication is standard on the CN7600 with up to 247 available addresses.

SPECIFICATIONS
Inputs: Thermocouple, RTD, DC voltages or DC current
Display: Two 4-digit, 7-segment 9.53 mm (0.38") H LEDs
    PV: Red
    SV: Green
Accuracy: ±0.25% span, ±1 least significant digit
Supply Voltage: 100 to 240 Vac, 50/60 Hz
Power Consumption: 5 VA max
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Memory Backup: Nonvolatile memory
Control Output Ratings:
    Relay: SPST, 5 A @ 250 Vac resistive
    Voltage Pulse: 14V, 10 to -20% (max 40 mA)
Current: 4 to 20 mA
Linear Voltage: 0 to 5V, 0 to 10V
Communication: RS-485 MODBUS® communication protocol
Panel Cut-Out: 92 x 46 mm (3.60 x 1.8")
Maximum Panel Thickness: 9.50 mm (0.375")
Panel Depth: 79.2 mm (3.125")
Weight: 425 g (15 oz)
Front Panel Rating: IP66
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
  
CN7623
146,00
Stock: 1 settimana
 
Dual output, DC pulse/relay with RS-485*
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7633
CN7633
146,00
Stock: 1 settimana
 
Dual output, relay/relay with RS-485*
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7653
CN7653
146,00
Stock: 4 settimane
 
Dual output, 4 to 20 mA/relay with RS-485*
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7663
CN7663
146,00
Stock: 1 settimana
 
Dual output, 0 to 5 or 0 to 10 Vdc/relay with RS-485*
Accessories
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-5
DPP-5
€525.00
Stock: 1 settimana
 
1/8 DIN Panel Punch
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€14.00
Stock: In magazzino
 
Noise suppression kit, 110 to 230 Vac
Quick Ship
  
OMX-R250
€2.00
Stock: In magazzino
 
250Ω precision resistor
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN7-485-USB-1
CN7-485-USB-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RS-485 to USB Mini-Node Converter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operator’s manual.
* Free CN7-A software download

Manuali dei prodotti:

Download CN7200/CN7500/CN7600/CN7800 - Controller Instruction Sheet
Download CN7200, CN7500, CN7600, CN7800 Series - Manual