Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Simulatore portatile di termocoppia/Termometro con USB.

CL3515R

Simulatore di termocoppia / Termometro portatile con USB e RS232 | CL3515R

318,00 CL3515R

  • Interfaccia USB e RS232 con software Windows®.
  • 11 tipi di termocoppie: K, J, T, E, R, S, N, L, U, B e C (in °C, °F o K) e uscita segnale mV.
  • 2 canali disponibili per la misurazione della temperatura della termocoppia (T1 e T2), con regolazione scostamento.
  • La manopola rotante ergonomica permette l'azionamento con una sola mano.
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul calibratore.

Il modello CL3515R è un calibratore/termometro portatile con LCD a 4 cifre. È progettato per utilizzare termocoppie esterne tipo K/J/T/E/R/S/N/L/U/B/C come sensori di temperatura. OMEGA offre una completa selezione di termocoppie, che possono essere anche progettate specificamente per soddisfare le esigenze del cliente. Il termometro è dotato di ingresso termocoppia doppio e scostamento della termocoppia regolabile. I tipi di termocoppia soddisfano la monografia NIST 175, revisionata in base agli standard ITS-90.

CARATTERISTICHE.

Termocoppia (Risoluzione)
Intervallo di misurazione*:

K: (0,1°) da -200 a 1372 °C
    (da -328 a 2501 °F).
J: (0,1°) da -210 a 1200 °C
    (da -346 a 2192 °F).
T: (0,1°) da -250 a 400 °C
    (da -418 a 752 °F).
E: (0,1°) da -250 a 1000 °C
    (da -418 a 1832 °F).
R: (1°) da 0 a 1767 °C
    (da 32 a 3212 °F).
S: (1°) da 0 a 1767 °C
    (da 32 a 3212 °F).
N: (0,1°) da -200 a 1300 °C
    (da -328 a 2372 °F).
L: (0,1°) da -200 a 900 °C
    (da -328 a 1652 °F).
U:
B: (1°) da 600 a 1820 °C
    (da 1112 a 3308 °F).
C: (1°) da 0 a 2316 °C
    (da 32 a 4200 °F).
Precisione:
    Tipi di termocoppia K/J/T/E/L/U:
±(0,05% lett + 0,5 °C) da -50 a 1372 °C
    [±(0,05% lett + 1,0 °F) da -58 a 2501 °F].
    ±(0,05% lett + 1,0 °C) da -50 a -250 °C
    [±(0,05% lett + 2,0 °F) da -58 a -346 °F].
Tipo di termocoppia N: ±(0,05% lett + 1,0 °C) da -50 a 0 °C
    [±(0,05% lett + 2,0 °F) da -58 a 32 °F].
    ±(0,05% lett + 0,5 °C) da 0 a 1300 °C
    [±(0,05% lett + 1,0 °F) da 32 a 2372 °F].
Tipi di termocoppia R/S/B/C: ±(0,05% lett + 2 °C) da 0 a 1767 °C
    [±(0,05% lett + 4 °F) da 32 a 3212 °F].
Intervallo di simulazione termocoppia:
    Risoluzione:
0,1° (1° per R/S/B/C).
Precisione*: ±(0,3 °C + 10 µV).
Intervallo mV: da -25 a 75 mV.
Risoluzione: 10 µV.
Precisione: ±0,025% + 1 cifra.
Coefficiente di temperatura: 0,1 volte la specifica di precisione applicabile per °C da 0 a 18 °C e da 28 a 50 °C (da 32 a 64 °F e da 82 a 122 °F).
Display: LCD con 4 cifre e lettura massima 19999.
Connettore termocoppia mini (tipo SMP).
Alimentazione: batteria da 9V (inclusa).
Durata della batteria: 17,5 ore nominali con indicatore di batteria quasi scarica.
Dimensioni: 192 A x 91 L x 52,5 mm P
(7,5 x 3,5 x 2,1").
Peso: 320 g (0,7 lb).
Intervalli
temperatura ambiente di esercizio:
da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), <80% UR.
Intervalli di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F), <70% UR.

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL3515R
CL3515R
318,00
Stock: In magazzino
 
Calibratore di termocoppia
Quick Ship
  
CL3515R-CAL-3
€455,00
Stock: 4 settimane
 
Calibratore di termocoppia con certificato di taratura NIST
Accessori
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-HH500
SC-HH500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia morbida
Quick Ship
  
RSC-KI-30-4-4
19.50
Stock: 3 settimane
 
Tipo K cavo a spirale (verde) con mini spine
Quick Ship
  
RSC-TI-30-4-4
18.75
Stock: 5 settimane
 
Tipo T cavo a spirale (marrone) con mini spine
Quick Ship
  
RSC-JI-30-4-4
19.50
Stock: 3 settimane
 
Tipo J cavo a spirale (nero) con connettori mini
Quick Ship
  
RSC-EI-30-4-4
18.75
Stock: 3 settimane
 
Tipo E cavo a spirale (viola) con mini spine
Quick Ship
  
KTSS-HH-IEC
34.00
Stock: 3 settimane
 
Sonda ad immersione Tipo K con cavo a spirale
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornita completa di 2 termocoppie tipo K con filo stagnato [temperatura max 260 °C (500 °F)], batteria 9V, adattatore di collegamento TAS, 1 cavo tipo K, 2 cavi di interfaccia per PC, software ed il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) CL3515R Indicatore/Simulatore di termocoppia, €318.00   plus (1) RSC-TI-30-4-4 Cavo di calibrazione Type T a spirale, €18.75, €318.00 + 18.75 = €336.75