Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Calibratore digitale portatile con termometro tipo J/K/T/E.

CL3512A

Calibratore digitale portatile con termometro tipo J/K/T/E. | CL3512A

Calibratore digitale portatile con termometro tipo J/K/T/E.

228,00 CL3512A

1 anno di garanzia CE
  • Grande display con cifre da 3½.
  • Misura da -220 a 1372 °C (da -364 a 1999 °F).
  • Due ingressi di temperatura: T1, T2, T1-T2.
  • Funzione di mantenimento del valore.
  • °C/°F selezionabili.
  • Risoluzione del display 0,1°/1°.
  • Corpo di robusta realizzazione con guaina protettiva in gomma CL3512A
  • LCD retroilluminato.
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul calibratore.

Il calibratore/termometro CL3512A economico racchiude due misuratori in uno. Opera come un simulatore ed un termometro per i segnali da termocoppie di tipo J/K/T/E. I segnali possono essere regolati in modo approssimativo e fine. È dotato di grande display da 3½ cifre con retroilluminazione, e funzione di mantenimento della misura e la selezione °C/°F.

CARATTERISTICHE.

Tipo di termocoppia: J/K/T/E.
Intervallo di temperatura:
    Tipo K:
da -200 a 1372 °C
    (da -328 a 1999 °F).
Tipo J: da -210 a 1200 °C
    (da -346 a 1999 °F).
Tipo T: da -200 a 400 °C
    (da -328 a 752 °F).
Tipo E: da -220 a 1000 °C
    (da -364 a 1832 °F).
Selezione automatica dell' intervallo: da 0,1° a
1° di risoluzione oltre 199,9 (°C o °F).
Precisione della misurazione: la precisione è specificata per le temperature di esercizio da 18 a 28 °C (da 64 a 82 °F) per 1 anno, escluso l'errore della termocoppia.
±(0,1% lett + 1°C) intervallo da -60 a 1372 °C
[±(0,1% lett + 2 °F) intervallo da -76 a 1999 °F];
±(0,1% lett + 2 °C) intervallo da -60 a -220 °C
[±(0,1% lett + 4 °F) intervallo da -76 a -364 °F].
Precisione della simulazione: precisione della misurazione + 1 °C.
Velocità di campionamento: 1/s.
Risoluzione: 0,1 (fino a 199,9) o 1°.
Display: LCD a 3½ cifre,
lettura massima 1999.
Polarità: automatica, polarità positiva implicita, indicazione della polarità negativa.
Fuori intervallo: viene visualizzato (-OL).
Zero: automatico.
Indicatore di batteria quasi scarica: appare quando la tensione della batteria scende sotto il livello minimo funzionale.


ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL3512A
CL3512A
228,00
Stock: In magazzino
 
Calibratore portatile di termocoppia di temperatura e termometro
Accessori
Quick Ship
  
CAL-3-CAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile con i risultati dei test
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-HH500
SC-HH500
€18.25
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida
Quick Ship
  
RSC-KI-30-4-4
19.50
Stock: 4 settimane
 
Tipo K cavo a spirale (verde) con mini spine
Quick Ship
  
RSC-TI-30-4-4
18.75
Stock: 6 settimane
 
Tipo T cavo a spirale (marrone) con mini spine
Quick Ship
  
RSC-JI-30-4-4
19.50
Stock: 4 settimane
 
Tipo J cavo a spirale (nero) con connettori mini
Quick Ship
  
RSC-EI-30-4-4
18.75
Stock: 4 settimane
 
Tipo E cavo a spirale (viola) con mini spine
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KTSS-HH
KTSS-HH
€34.00
Stock: 1 settimana
 
Tipo K Sonda ad immersione (vedi sopra)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di batteria alcalina da 9 V, protezione in gomma, 2 termocoppie tipo K, 1 cavo tipo K ed il manuale utente.
Esempio di Ordinazione: (1) CL3512A Indicatore e simulatore di termocoppie, €228.00   plus (1) RSC-TI-30-4-4 Tipo T cavo a spirale (marrone) con mini spine, €18.75, €228.00 + 18.75 = €246.75