Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

RS232 to RS485 Signal Converters and Repeaters

A1000

RS232 to RS485 Signal Converters and Repeaters | A1000

RS232 to RS485 Signal Converters and Repeaters

243,00 A1000

1 anno di garanzia CE
  • Fully Adjustable Baud Rates
  • Integral 24 V, 1 A Power Supply Can Power up to 32 Transmitter Modules (A1000 Only)
  • Repeater Function Amplifies RS-485 Signal to Drive 32 Additional Modules
  • Optically Isolated Bi-directional Data Flow
Prodotti di comunicazione e convertitori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The A1000 and A2000 signal converters allow users to establish an effective data acquisition system over long distances. These converters change RS-232 communication signals to RS-485, to accommodate remote field communications, allowing bus lengths to 1200 metres and baud rates to 115k.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
A1000
243,00
Stock: 5 settimane
 
RS-232 to RS-485 Converter, 115 Vac power
Quick Ship
A1000-230
243,00
Stock: In magazzino
 
RS-232 to RS-485 Converter, 230 Vac power
Quick Ship
A2000
195,00
Stock: 5 settimane
 
RS-232 to RS-485 Converter, 10-30 Vdc power
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit supplied with operator’s manual.