Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tubular Thermistor Sensors for Immersion

ON-403-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion | ON-403-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion

118,50 ON-403-PP

  • 300 Series Stainless Steel Probe is 4.5" Long and 1/8" in Diameter with a Transition and Strain Relief Spring for Rugged Duty Liquid Immersion Use
  • Small Diameter Probe Provides Fast Response to Temperature Changes.
  • Probe is Immersible to End of Transition
  • Sensor Has a Resistance of 2252 Ohms at 25°C and an Accuracy of ±0.1°C Between 0 to 70°C
  • Provided with 120" (3 meters) of PVC Insulated Cable and a Phone Plug Connector
  • Maximum Temperature: 100°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
ON-403-PP
118,50
Stock: 1 settimana
 
Immersion Thermistor Probe with a resistance of 2252 Ohms at 25°C, and accuracy of ±0.1°C between 0 to 70°C, 120" of PVC cable with phone plug connector
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.