Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

M8C

M8C Extension Cables | M8C

M8C Extension Cables

15,41 M8C-SIL-3-S-F-1.5

  • Extension Cables for Use with M8 Style RTD Sensors, 2-Red and 1 White Wire Per Wiring Diagram
  • 3-Wire Socket Style Connector With Straight or Right-Angled Backshells
  • M8 Socket Connector One End, Stripped Leads on the Other
  • Cable is #24AWG Stranded Copper Conductors with Silicone Rubber Insulation and Over Jacket
  • Connector Backshell is Nickel Plated Brass
  • Connector Sockets are Gold Plated Brass
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These M8 extension cables are a great fit with Omega's M8 style RTD sensors. The standard socket style 3-position connector connects with the plug style connector supplied on Omega's M8 style RTD sensors. The flying leads on the other end of the cable can be connected directly to a barrier strip style connection point, or use one of our various connector to conect to your instrument.

Some Specific Connector Options include:
  • Field Mountable M8 connectors
  • MTP Style 3-Pin Connectors
  • OTP Style 3-Pin Connectors
  • TA3 and TA4 Style Audio Connectors


  • Omega's M8 RTD sensor extension cables are wired to match the wiring used in our PR-23 Molded M8 RTD Sensors. The color code (see wiring diagram) is as specified in the International Standard IEC 60751.

    Ordinare(Specificare il codice prodotto)
    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Stright Connector
    M8C-SIL-3-S-F-1.5
    15.41
    Stock: 1 settimana
     
    1.5m (4.9') length cable, 3-pin M8 female (straight connector)
    M8C-SIL-3-S-F-3
    19.38
    Stock: 1 settimana
     
    3 (9.8') length cable, 3-pin M8 female (straight connector)
    M8C-SIL-3-S-F-5
    22.81
    Stock: 11 settimane
     
    5m (16.4') length cable, 3-pin M8 female (straight connector)
    Right-Angled Connector
    M8C-SIL-3-R-F-1.5
    14.55
    Stock: 1 settimana
     
    1.5m (4.9') length cable, 3-pin M8 female (right-angled connector)
    M8C-SIL-3-R-F-3
    19.39
    Stock: 1 settimana
     
    3 (9.8') length cable, 3-pin M8 female (right-angled) connector)
    M8C-SIL-3-R-F-5
    23.16
    Stock: 1 settimana
     
    5m (16.4') length cable, 3-pin M8 female (right-angled connector)
    Tutti gli importi indicati in EUR
    Esempio di Ordinazione: (1) M8C-SIL-3-S-F-3 Silicone insulated extension cable, 3 m (9.8') L, straight female M8 connector one end, 2-red and 1-white flying leads on the other, €19.38

    Combinare codice prodotto

    Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
    Descrizione delle opzioni:


    (1) Cable Insulation Seleziona da:
    SIL per Silicone Rubber

    (2) Number of Wires Seleziona da:
    3 per 3 Wire Standard

    (3) Connector Backshell Seleziona da:
    S per Straight
    R per Right Angled

    (4) Connector Style Seleziona da:
    F per Recepticle (Sockets)

    (5) Length Seleziona da:
    1.5 per 1.5 meters
    3 per 3 meters
    5 per 5 meters
    Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.