Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Doppio trasmettitore di temperatura per guida DIN.

TXDIN70

Doppio trasmettitore  di temperatura per guida DIN. | TXDIN70

Doppio trasmettitore di temperatura per guida DIN.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Fornisce trasmettitori o isolatori di segnale a due canali (da 4 a 20 o da 0 a 20 mA).
  • Tipi ed intervalli di ingresso programmabili con il display esterno opzionale.
  • Montaggio su guida DIN.
  • Utilizza solo termocoppie non equipaggiate con la messa a terra.
  • Alimentatore universale.
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Questa unità fornisce 2 canali di ingresso configurabili e supporta tensioni multiple, RTD, ingressi per termocoppie con compensazione della giunzione e riferimento automatico. Ogni canale dispone di un proprio filtro digitale e può regolare il livello di filtraggio.
    • Generazione di due uscite in corrente isolate da 4 a 20 o da 0 a 20 mA.
    • Intervallo dell'uscita di ritrasmissione impostabile liberamente.
    • Modello con montaggio su barra DIN. Solo 22,5 mm di larghezza.
    • Possibilità di configurarlo facilmente mediante collegamento con il nostro display portatile E8.
    • Alimentatore universale da 100 a 240 Vca o 24 Vcc.

CARATTERISTICHE
Tipo di ingresso.
Termocoppia:
K, S, R, E, J, T, B, N, WRe5-WRe26.
RTD: Pt100, Cu50.
Tensione lineare: da 0 a 20 mV, da 0 a 60 mV, da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V, da 0,2 a 1 V, da -20 a 20 mV, da -100 a 100 mV.
Intervallo in ingresso dello strumento.
    Tipo K:
da -50 a 1300 °C.
Tipo S: da -50 a 1700 °C.
Tipo R: da -50 a 1700 °C.
Tipo T: da -200 a 350 °C.
Tipo E: da 0 a 1000 °C.
Tipo J: da 0 a 1200 °C.
Tipo B*: da 0 a 1800 °C.
Tipo N: da-50 a 1300 °C.
Tipo WRe5%WRe26: da 0 a 2300 °C.
Tipo Pt100: da-200 a 900 °C.
* Nota: la termocoppia B assicura la precisione della misurazione solo nell'intervallo tra 400 e 1800 °C. Tra 60 e 400 °C la misurazione risulta meno accurata
Ingresso lineare: da -9990 a 30.000 unità, definito dall'utente.
Precisione di ritrasmissione: 0,3% del fondo scala
±1 cifra (inclusi errori di ingresso e uscita).
Specifica di uscita: possono essere stabilite liberamente nell'intervallo tra 0 e 22 mA, con tensione di uscita massima = 11V.
Deriva della temperatura: ≤0,015% del fondo scala/°C (inclusa la deriva di temperatura di ingresso e uscita).
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ±4 KV/5 KHz secondo IEC61000-4-4 (EFT); 4 KV secondo IEC61000-4-5.
Tensione di isolamento sopportata: tensione tra alimentazione, ingresso segnale e terminali di
uscita =2300 Vcc.
Alimentazione: da 100 a 240 Vca, -15%, +10%/da
50 a 60 Hz; in alternativa 24 Vcc/Vca.
Consumo elettrico: ≤3W.
Ambiente di esercizio: temperatura da -10 a 60 °C; umidità ≤90% di UR.
Dimensioni: 100 A x 22,5 L x 100 P mm (3,9 x 0,89 x 3,9").
Peso: 85 g (0,18 lb).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TXDIN70
TXDIN70
144,03
Stock: In magazzino
 
Isolatore/trasmettitore di temperatura su guida DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TXDIN70-24V
TXDIN70-24V
149,73
Stock: In magazzino
 
Isolatore/trasmettitore di temperatura su guida DIN, 24 Vca / Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TXDIN70-DISPLAY
TXDIN70-DISPLAY
48,28
Stock: In magazzino
 
Visualizzazione collegabile con cavo (richiesto per programmare il trasmettitore)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.