Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore di dati portatile e compatto.

Serie RDXL120

Registratore di dati  portatile e compatto. | Serie RDXL120

Registratore di dati portatile e compatto.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Tutti i canali impiegano ingressi isolati universali.
  • Display di facile lettura.
  • Possibilità di salvare i dati alla velocità max di 100 ms.
  • Acquisizione di grandi quantità di dati.
  • Impostazione di temperatura e tensione indipendenti per ogni canale.
  • Display LCD TFT ampio e di facile lettura (anche all'aperto).
  • Misurazioni della temperatura con variazioni affidabili.
  • Archiviazione su schede Compact Flash e SD.
  • L'uso di memoria USB consente il supporto della funzione di copia dei dati.
  • Supporta l'acquisizione di dati remoti.

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul data logger.

I canali della parte di ingresso analogica utilizzano ingressi isolati che permettono di impostare per ogni canale la temperatura (termocoppia/rilevatore a la temperatura di resistenza) e tensione differenti. Sono supportati undici tipi di termocoppie, resistori per la misurazione della temperatura Pt100 ed JPt100 ed una tensione con portata fino a 50 V.
Gli ingressi analogici sono cablati da sinistra, mentre le linee di alimentazione e comunicazione sono cablate da destra. Questo design fa dell'unità RDXL120 un'opzione adatta agli spazi limitati.
Il cablaggio è facile, poiché la morsettiera può essere rimossa facilmente con un'unica operazione. La batteria accessoria agli ioni di litio consente fino a 7 ore di funzionamento (tipico). La resistenza agli impatti è migliorata grazie all'uso di una guaina protettiva in gomma rimovibile.
Software applicativo.
Il software Datum-LOGGER permette di collegare fino a dieci unità per analizzare ed elaborare i dati dopo aver eseguito misurazioni in tempo reale e acquisito i dati con un PC.
Caratteristiche:
• Misurazione in tempo reale alla velocità massima di 1 secondo.
• Funzione di zoom per analizzare i dati acquisiti nella visualizzazione delle forme d'onda.
• Ampia scelta di funzioni di salvataggio dei dati (salvataggio selettivo e parziale).
Software fornito come standard.
Il software D-TOOL permette di visualizzare i dati come forme d'onda e di eseguire conversioni in formato CSV.
Funzione principale:
• Visualizzazione forme d'onda sui dati binari rilevati.
• Visualizzazione allargata di forme d'onda lungo gli assi X/Y.
• Visualizzazione dei dati relativi a due punti di rilevazione (valore misurato, tempo di misurazione) e del risultato del calcolo tra canali (B-A).
• Funzione di copia (copia degli Appunti).
• Conversione in formato CSV per l'archiviazione (salto/salvataggio dei dati tra cursori).
• Divisione dei file.
• Impostazioni e creazione di file di impostazione.
• Supporto per gli ambienti Windows® 2000 e Windows XP.


CARATTERISTICHE
Funzioni di misurazione e di acquisizione dei dati in tempo reale:
    Interfaccia di comunicazione:
ethernet, USB, RS232, RS485.
Numero massimo di unità collegabili: 10 unità.
Canali di acquisizione dati (per unità): 16 canali analogici, un canale ad impulsi, 2 canali logici, 32 canali di calcolo unità XL, 4 canali di calcolo dedicati al software Datum-LOGGER, 32 canali di comunicazione.
Periodo di acquisizione delle misurazioni: 1, 2, 5, 10, 20 e 30 secondi; 1, 2, 5, 10, 20 e 30 minuti; 1 ora (con l'interfaccia di comunicazione RS485, i periodi di acquisizione configurabili variano in base al numero di unità collegate;
con l'interfaccia di comunicazione Ethernet e con l'interfaccia di comunicazione configurata su LAN/RS232 o LAN/RS485, i periodi di acquisizione configurabili saranno di 10 secondi o superiori indipendentemente dall'impostazione scelta nel software Datum-LOGGER).
Visualizzazione: forma d'onda, digitale, grafico a barre, misuratore.
Visualizzazione dei valori del cursore: visualizza ogni misurazione, differenza, valore massimo, valore minimo e valore medio dei cursori A e B.
Visualizzazione elenco cursori arbitrari: visualizza un elenco di cursori arbitrari e i commenti inseriti in un grafico di forma d'onda.
Visualizzazione elenco allarmi: visualizza un elenco di allarmi per i dati acquisiti.
Visualizzazione vista analisi: visualizza tutti i canali specificati, le differenze di valore tra i cursori A e B in ordine discendente o ascendente e la velocità di variazione in ordine discendente o ascendente.
Scorrimento orizzontale: mediante lo scorrimento orizzontale di una visualizzazione di forma d'onda, visualizza i dati acquisiti in passato anche durante un'acquisizione in tempo reale.
Ridimensionamento dell'asse orizzontale: visualizza tutti i dati acquisiti o i dati compresi tra i punti A e B.
Funzione di salto: rivisualizza una forma d'onda con centro sui dati selezionati nelle visualizzazioni di valore del cursore, elenco di cursori arbitrari, elenco di allarmi o vista di analisi.
Funzioni di calcolo dedicate (disponibili per la misurazione in tempo reale): formula di massimo 16 livelli consistente in dati misurati, funzioni e operatori della stessa unità RDXL120 (stazione) che possono essere configurati per un massimo di quattro canali.
Funzioni di caricamento dei dati: file di misurazione dell'unità principale RDXL120, file di misurazione del software Datum-LOGGER su PC.
Funzioni di elaborazione dei file:
    Archiviazione parziale:
salva i dati compresi tra i cursori A e B.
Archiviazione divisa: salva specificando intervalli di data/ora o dividendo nel numero specificato di file.
Divisione dei file: i file di dati delle misurazioni dell'unità RDXL120 ed i file di dati delle misurazioni del software Datum-LOGGER archiviati su PC, possono essere divisi nel numero specificato di intervalli di dati o nell'intervallo specificato di data/ora.
Archiviazione combinata: combina e salva i subfile divisi e creati a partire dai file di dati delle misurazioni del software Datum-LOGGER.
Archiviazione saltata: salta i dati utilizzando gli intervalli di tempo specificati.
Formato di archiviazione: binario (dedicato per il software Datum-LOGGER).
Archiviazione formato di rapporto: salva i valori massimo, minimo e medio per rapporti orari, giornalieri, settimanali e mensili in formato CSV; ai dati CSV da archiviare possono essere aggiunti i dati delle misurazioni.
Funzioni di impostazione dell'unità principale: invia/riceve i dettagli di impostazione e carica e salva i file
di impostazione tramite la comunicazione.
Funzioni di copia degli appunti: copia l'immagine della forma d'onda visualizzata negli appunti.
Funzioni di stampa: stampa l'immagine della forma d'onda visualizzata.
Metodo di ingresso: ingresso mobile non bilanciato, isolato tra i canali (il terminale "b" è condiviso dagli ingressi del rilevatore a temperatura di resistenza).
Numero di ingressi:
    XL121:
8 canali.
XL122, XL124: 16 canali.
Tipo di ingresso: termocoppia, RTD (solo tipo a vite), VCC.
Portata e intervallo di misurazione:
    Condizioni di funzionamento di riferimento:
temperatura (23 ±2 °C), umidità (55 ±10% di UR), tensione di alimentazione (da 100 a 240 Vca), frequenza di alimentazione (50/60 Hz ±1% o inferiore), riscaldamento (30 minuti o superiore), senza vibrazioni o altro che abbi a effetto sul funzionamento dello strumento.
Compensazione della giunzione di riferimento: viene usata
la compensazione interna della giunzione di riferimento.
Precisione di compensazione della giunzione di riferimento: ±1 °C.
Tensione max in ingresso:
    intervallo di tensione di 1 Vcc o inferiore e TC:
±10 Vcc.
intervallo di tensione di 5 Vcc o superiore: ±60 Vcc.
Ingresso in resistenza: circa 1 M?.
Tensione max di modo comune: 30 Vca RMS (50/60 Hz) o ±60 Vcc.
Rapporto di reiezione di modo comune:
    100 dB o superiore (50/60 Hz):
filtro digitale OFF.
140 dB o superiore (50/60 Hz): filtro digitale ON.
Intervallo di misurazione: 5 secondi (morsettiera 8 canali)/
10 secondi (morsettiera 16 canali).
Rapporto di reiezione di modo normale 50 dB o superiore (50/60 Hz): filtro digitale ON.
Intervallo di misurazione: 5 secondi (morsettiera 8 canali)/
10 secondi (morsettiera 16 canali).
Rilevamento bruciatura termocoppia: durante la misurazione con termocoppia, il rilevamento è sempre ON (solo bruciatura selettiva) (su display: "+*****").
Numero di ingressi:
    Ingresso a impulso:
1 canale.
Ingresso logico: 2 canali.
Specifiche di ingresso:
    basso:
basso: inferiore a 0,9 V o terminale in cortocircuito.
alto: 2,1 V o superiore o terminale aperto.
Tensione max in ingresso: 10 Vcc.
Unità del display: LCD TFT a colori da 3,5" (320 x 240 pixel).
Colore dello schermo:    
    grafici di andamento/a barre:
selezionabili da 16 colori         (rosso, verde, blu, porpora/blu, marrone, arancio, verde/        giallo, azzurro, porpora/rosso, grigio, lime, verde/blu, blu         scuro, giallo, oliva, porpora).
Colore dello sfondo: selezionabile tra bianco e nero         (area di visualizzazione della forma d'onda).
Intervallo di aggiornamento: circa 1 sec max (intervallo
di misurazione).
Intervallo di misurazione: 100 ms (solo quando viene usata la morsettiera a 8 canali), 200 e 500 ms, 1, 2, 5, 10,
20 e 30 sec, 1, 2, 5, 10, 20 e 30 min, 1 ora.
* L'intervallo di campionamento durante l'ingresso ad impulsi è maggiore o uguale a 1 s.
* Se la comunicazione è impostata su LAN/RS232 o LAN/RS485, l'intervallo di campionamento è impostato maggiore o uguale a 10 sec.
Memoria interna: 16 MB.
Supporto di memoria esterno: scheda di memoria Compact Flash (tipo II), scheda SD, memoria USB (la memoria USB supporta solo la funzione di copia; si raccomanda di utilizzare solo memorie USB verificate da Omega).
Modalità di salvataggio:
    Divisione dei file:
selezionare NO DIVISION o DIVISION (specificare DIVISION per salvare i dati dividendoli a intervalli di tempo costanti dall'inizio dell'operazione di registrazione).
Operazione a memoria piena: selezionare STOP, REPEAT o DELETE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RDXL121-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Terminali plug-in a 8 canali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDXL122-D
RDXL122-D
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Terminali plug-in a 16 canali
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDXL-91011
RDXL-91011
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo RS232 da 3 m (10')
  
RDXL-94009
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Batteria agli ioni di litio
  
RDXL-91029
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo digitale di ingresso/uscita da 3m (10')
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RCC-1000
RCC-1000
€92.12
Stock: 1 settimana
 
Custodia robusta per il trasporto
  
OM-3000-SC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Custodia morbida
  
RDXL-93039
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Supporto
  
RDXL-93936
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Protezione di gomma di ricambio
  
RDXL-95052
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiera (plug-in a 8 canali)
  
RDXL-95053
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiera (plug-in a 16 canali)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale utente, guaina protettiva in gomma, alimentatore CA e CD-ROM con software standard.

Manuali dei prodotti:

Download RDXL120 - Portable Data Logger, Quick Setup Manual
Download RDXL120 - Portable Data Logger, User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.