Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore per dati di temperatura a 4 canali

OM-CP-QUADRTD

registratore per dati di temperatura a 4 canali,  parte della famiglia NOMAD® | OM-CP-QUADRTD

Vedi tutti i modelli qui sotto

5 Anni di Garanzia CE
  • Ingresso per RTD Pt 100Ω.
  • Operazioni in tempo reale.
  • Risoluzione 0,01 °C.
  • Orario di inizio programmabile.
  • Calibrazione effettuabile dall'utente attraverso il software.
Registratori e data logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul data logger.

Il modello OM-CP-QUADRTD è un registratore di dati di temperatura a 4 canali, alimentato a batteria, autonomo, per temperature basate su RTD di precisione. Questo dispositivo integrato, compatto, portatile e di facile utilizzo misura e registra fino a 21,845 misure di temperatura per canale. Il supporto di archiviazione è una memoria non volatile allo stato solido, che fornisce la massima sicurezza dei dati anche se la batteria si scarica. Il dispositivo può essere avviato e arrestato direttamente dal computer e le sue piccole dimensioni consentono di adattarlo a quasi tutte le applicazioni.

Il modello OM-CP-QUADRTD rende facile e rapido il recupero dei dati. È sufficiente collegarlo a una porta COM disponibile e lasciare che il nostro software Windows®, di facile utilizzo, faccia il resto.

Il software Windows converte il PC in un registratore a striscia di carta in tempo reale. I dati possono essere stampati in formato grafico o come tabelle e possono anche essere esportati in un file di testo o in formato Microsoft Excel.

CARATTERISTICHE
Tipo di ingresso: RTD Pt 100Ω, a = 0,00385.
Intervallo di misura: da -200 a 850 °C (da -328 a 1562 °F).
Risoluzione: 0,01 °C.
Precisione di calibrazione: ±0,1 °C a 25 °C ambiente (non include l'errore RTD).
Intervallo di precisione specificato: da -200 a 850 °C (da -328 a 1562 °F).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADRTD
OM-CP-QUADRTD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 canali Pt100 RTD temperatura datalogger
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-QUADRTD-CERT
OM-CP-QUADRTD-CERT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 canali Pt100 RTD datalogger di temperatura con certificato di calibrazione
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC110
OM-CP-IFC110
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software per Windows e 1.2 m di cavo RS-232 con terminazione DB9F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
195.76
Stock: In magazzino
 
Software per Windows e 3,7 m di cavo di interfaccia USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
49.29
Stock: 1 settimana
 
Sostituzione della batteria 9 V al litio
  
OM-CP-CONNECTOR-4
16.25
Stock: 4 settimane
 
Sostituzione 4 connettore della morsettiera posizione
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Il manuale utente è fornito insieme al software Windows OM-CP-IFC200 e al cavo USB (il software è necessario per far funzionare il registratore di dati ed è venduto separatamente).
Per ordinare l'opzione di alimentazione a 120 V CA, aggiungere il suffisso "-AC" al codice prodotto per il costo aggiuntivo.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.