Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Come identificare una sonda termocoppia, RTD o termistore

Se davvero si vogliono conoscere i propri sensori di temperatura, ecco come riconoscerne ogni tipo a vista.

Identificazione delle termocoppie:

Le termocoppie sono il sensore di temperatura più facile da identificare. Una sonda termocoppia ha due fili identificati da colori diversi.

Quando si identifica una termocoppia, è importante determinare la calibrazione. La calibrazione più diffusa è il tipo K, mentre il tipo T viene utilizzato principalmente negli Stati Uniti.

A volte si vedrà una sonda termocoppia con quattro fili: questa è una sonda doppia. Nelle sonde doppie, all'interno della struttura sono presenti due termocoppie identiche.

Identificazione di termistori e RTD:

I termistori e gli RTD sono dotati di due, tre o quattro fili rossi e bianchi, oppure rossi e neri. Il filo rosso è l'eccitazione, mentre il bianco o il nero è la massa.

Per determinare se il sensore è un termistore o un RTD, nonché il tipo, è necessario misurare la resistenza tra i due fili di colore diverso:

  • Un RTD PT100 avrà una resistenza di 100 ohm a 0 °C
  • Un RTD PT1000 avrà una resistenza di 1.000 ohm a 0 °C.
Se la sonda ha un valore di resistenza molto più elevato, deve essere un termistore. Tuttavia, sarà più difficile identificare il tipo di termistore se non si conosce la curva resistenza-temperatura dell'elemento. Come spiegato in precedenza, non esiste uno standard per i termistori; le letture variano a seconda del produttore.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.