Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGATHERM™ High Temperature and High heat Conductive Paste

OT-201-1/2, OT-201-2, OT-201-16, OT-201-32

High Temperature and High heat Conductive Paste | OT-201-1/2, OT-201-2, OT-201-16, OT-201-32

High Temperature and High heat Conductive Paste

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Continuous Temperature to 200°C (392°F)
  • Extremely High Thermal Conductivity
  • Adheres to Most Surfaces
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGATHERM™ thermal conducting paste is a high thermally conductive and high temperature thermal paste product. They are specially formulated for permanent and temporary bonding of thermocouples, thin film RTDs, thermistors and other temperature sensors, to most surfaces–metals, ceramics, glass, plastics, paper products.

OMEGATHERM™ 201 — is a very high thermally conductive filled silicone paste, ideally suited for many temperature measurement applications. This thick, grey, smooth paste wets most surfaces and will not harden on long exposure to elevated temperatures. It is rated for continuous use between -40 and 200°C (–40 and 392°F).

OMEGATHERM™ 201 provides an excellent means of conducting heat and expanding the heat-path area from a surface to a temperature measurement sensor, thus increasing the speed of response and improving accuracy. Some applications are:
a) Surface Measurement Probes — dab a small amount on the surface and push the sensor into this area.
b) Temporary bonding and encapsulating of temperature sensors — simply dab OMEGATHERM™ 201 onto the surface or in the cavity, plant the sensor in the paste, and tape to hold in place.

This versatile heat transfer paste is supplied in 14g and 56g jars, as well as in 450g and 900g containers.

Model No. OT-201
Material Silicone
Grease
Continuous
Temperature
200°C
(392°F)
Cure Not
required
Adheres to
Most*
Wets most
Surfaces
Thermal conductivity
(k)(BTU)in)/(hr)(ft 2) (°F)
Extremely High
16
Electrical Insulation
Volume Resistivity
ohm–cm
Very High
1014
*M=Metal   PA=Paper Products  C=Ceramic   W=Wood   PL=Plastic
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-1/2
OT-201-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
HIGH TEMPERATURE CONDUCTIVE PASTE, one 14g Jar
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OT-201-16
OT-201-16
228.44
Stock: In magazzino
 
HIGH TEMPERATURE CONDUCTIVE PASTE, 450g Kit
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) OT-201-16 High Temperature Conductive Paste, 450g., €228.44
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.