Applicazioni di controllo della temperatura
- Prove sui paraurti
- Misura sui freni ad alte prestazioni
- Misura dei gas sui turbocompressori
- Sensori ermeticamente sigillati
- Prove senza contatto
- Misura a infrarossi sui freni

Prove sui paraurti
Nell'industria automobilistica, le prove includono spesso la misura della temperatura in diverse posizioni. Per la misura della temperatura sui paraurti in plastica, sono necessari grandi fasci di termocoppie a filo ma il diametro del fascio di fili rappresenta spesso un ostacolo in quanto può incidere sull'integrità strutturale dell'area di interesse.
Termocoppie a filo sottile
Per risolvere questo problema per una nota casa automobilistica tedesca, abbiamo sviluppato una termocoppia a filo schermato di tipo K, ultrasottile e di grande precisione, con un diametro di 2,4 mm. OMEGA dispone anche delle termocoppie a filo 5SRTC-TT-K e 5SRTC-TT-T che rappresentano un eccellente esempio di prodotti in grado di fornire misure di temperatura ad alte prestazioni, in modo affidabile e costante.

Misure di temperatura sui freni
Per le applicazioni esigenti come, ad esempio, quelle per la Formula 1 e altri sport motoristici, OMEGA ha sviluppato una soluzione specifica per i componenti dell'impianto frenante.
Sensori a tappo filettato
Le nostre sonde a tappo filettato Pt1000 si avvitano nella pinza e comunicano con un registratore di dati a bordo per il monitoraggio di precisione della temperatura. Questa sonda resiste a temperature di oltre 680 °C e ad applicazioni soggette ad alti livelli di vibrazioni e urti.

Misura dei gas - turbocompressore
Dato che il turbo è generalmente esposto a gas di scarico ad alta temperatura, è indispensabile proteggerlo da temperature eccessive.
XL-N-M0-4.5MM-SLE
OMEGA può fornire una sonda personalizzata per i gas di scarico. Installata nel turbocompressore di un'auto di prova, questo sensore diventa parte del robusto sistema di monitoraggio con sonde a termocoppia. Realizzata con il cavo a isolamento minerale XL-N-MO-4.5MM-SLE, assicura grande resistenza meccanica per tutta la vita del turbocompressore di prova.

Sensori di temperatura ermeticamente sigillati
Per le applicazioni in cui è necessaria l'immersione o il contatto con liquidi come, ad esempio, per le prove di temperatura di olio o acqua, OMEGA offre una gamma di sensori di temperatura senza rivali.
Sonde a termocoppia, termistore ed RTD
Disponiamo di sonde di temperatura standard e personalizzate per il controllo delle emissioni, l'ispezione dei veicoli e molte altre applicazioni. Questi sensori leader del settore hanno un puntale IP68 avvitato e saldato, ideale per applicazioni che richiedono immersione in liquidi, resistenza chimica e facilità di pulizia. Disponibili come termistori, RTD o termocoppie, questi sensori sono adatti a gamme di temperatura che vanno da quella criogenica a 250 °C

Prove senza contatto
Per le misure di temperatura senza contatto durante le prove sui motori automotive e le procedure di ispezione generale.
Soluzioni senza contatto OMEGA
OMEGA dispone di una gamma completa di termocamere, pistole
e trasmettitori a infrarossi per la misura e l'analisi a distanza della temperatura. L'unità OS730K sopra illustrata ha una gamma da -50 a 800 °C, un ingresso termocoppia tipo K ed è ideale per il monitoraggio della temperatura dei motori. Sul nostro sito web, è possibile scegliere tra molti tipi differenti
.

Misura a infrarossi dell'impianto frenante
Per il monitoraggio continuo, rapido e facile dalla fase R&S al prodotto finito.
Sensori miniaturizzati
OS-MINI è un sensore miniaturizzato che misura solo 18 x 45 mm ed quindi ideale per spazi ristretti. La versione per alte temperature è in grado di sopportare fino a 180 °C senza necessità di raffreddamento ad acqua o aria.
CATEGORIE DI APPLICAZIONI
Una gamma diversificata di prodotti per ogni esigenza del settore automobilistico