Applicazioni ambientali
- Misura dell'umidità sui tessuti
- Monitoraggio wireless

Misura dell'umidità sui tessuti
Disponiamo di un'ampia gamma di sensori, registratori di dati e misuratori dei valori di umidità, temperatura, pressione e CO2 utilizzabili durante le fasi di progettazione e prova
Termoigrometri
La Serie RH297 fornisce i valori di umidità e temperatura non solo superficiale, ma in profondità, rendendosi ideale per la misura dell'umidità di sedili, interni o altre superfici. Disponibile con sonda di umidità senza puntale ad alta precisione, è dotata anche di infrarossi per il rapido controllo delle superfici.

Monitoraggio wireless
Il controllo ambientale in fase di prova è di enorme importanza nell'industria automobilistica perché serve ad assicurare il massimo livello di qualità dei materiali e le migliori prestazioni dei motori.
Trasmettitori a lungo raggio
Il robusto sensore/trasmettitore ZW-ED ad alte prestazioni ha un raggio d'azione di 1.000 metri e consente il monitoraggio via web dei valori di temperatura, umidità e pressione barometrica. A ogni ricevitore è possibile associare fino a 128 dispositivi terminali. Questi dispositivi wireless sono concepiti per applicazioni industriali esigenti e ambienti difficili, sia all'interno che all'esterno.
CATEGORIE DI APPLICAZIONI
Una gamma diversificata di prodotti per ogni esigenza del settore automobilistico