Soluzioni chiavi in mano
- Sistemi generali
- Banchi di prova

Misura dinamica di pressione e carico
OMEGA sviluppa e fornisce soluzioni chiavi in mano costituite da sistema di acquisizione dati e software, sonde di temperatura, trasduttori di pressione e altri elementi di controllo per la misura di vibrazioni, resistenza all'impatto e deformazioni sui veicoli durante le prove dinamiche di carico
Un tipico sistema di misura dinamico del carico sarebbe composto dai seguenti componenti:
- 1 x iNET-400
- 32 x trasduttori di pressione PXM600MU-35BARGV OMEGA
- 8 x sonde RTD P-M8-A-TS-3M-ODU
- 1 x DASYLab® -Full DLDHFU
- 1 x rack da 19”, pronto per l'uso

Forza e corsa nei banchi di prova
Questa applicazione utilizza connettori a contatti argentati per assicurare un affidabile collegamento a bassa impedenza a un sistema di acquisizione dati OMEGA® iNET-400.
Cavi di prolunga e acquisizione dati
Nella fase di R&S è fondamentale disporre degli strumenti più adatti
a verificare la validità e i miglioramenti delle diverse soluzioni. I cavi di prolunga OMEGA vengono utilizzati per trasferire i dati di misura di sollecitazione, deformazione e forza sul telaio delle auto di prova. I dati vengono poi raccolti mediante il sistema multicanale di acquisizione dati
iNet-400 di OMEGA®.
CATEGORIE DI APPLICAZIONI
Una gamma diversificata di prodotti per ogni esigenza del settore automobilistico