Applicazioni celle di carico
- Prove su componenti di piccole dimensioni
- Prove di portiere e telaio

Prove su componenti di piccole dimensioni
OMEGA offre una gamma completa di celle di carico per la misura della forza: prova di componenti di piccole dimensioni, apertura e chiusura delle portiere, test strutturali e monitoraggio della forza di montaggio.
Celle di carico miniaturizzate
Piccole e capaci di letture altamente precise, le celle di carico miniaturizzate LCMFL sono adatte ad applicazioni industriali di precisione. Interamente in acciaio inossidabile, misurano i carichi di trazione o compressione e sono dotate di attacco filettato maschio per il collegamento del carico. L'esclusivo design interno assicura una maggiore stabilità a lungo termine e minimizza gli effetti dei piccoli carichi fuori asse.

Test di forza su componenti, portiere e telai
I dinamometri digitali OMEGA® sono concepiti per i test di trazione e compressione in diverse applicazioni per ogni settore.
Dinamometro digitali DFG55
Con una capacità di 0.12 ... 100 lb (0,5 ... 445 N), questo strumento ha una frequenza di campionamento leader nel settore, pari a 7000 Hz, garantendo risultati accurati anche in test di rapida esecuzione. E’ possibile memorizzare fino a 1000 valori grazie alla sua memoria interna, o inviare direttamente i dati al PC. I Setpoint integrati con indicatori, sono ideali per i test pass/fail o per l'attivazione di dispositivi esterni come allarmi o relè.
CATEGORIE DI APPLICAZIONI
Una gamma diversificata di prodotti per ogni esigenza del settore automobilistico