Applicazioni di controllo della pressione
- Iniezione del carburante
- Fluidi di trasmissione
- Gas di scarico

Fuel Pressione di iniezione del carburante
Per misurare la pressione di iniezione del carburante è disponibile la gamma di trasduttori di pressione microlavorati PXM409 di OMEGA®, in robusto acciaio inossidabile e compatibile con gli ambienti più gravosi.
Trasduttori di pressione
I trasduttori di pressione ad alta precisione di OMEGA hanno dimostrato la loro efficacia in applicazioni commerciali e automobilistiche ad alte prestazioni. Per rispondere alle vostre esigenze, proponiamo diverse versioni personalizzate tra cui quelle per pressione relativa a manometro sigillato, assoluta, composta, barometrica, di vuoto, differenziale e molto altro.

Pressione dei fluidi idraulici di trasmissione e del liquido di raffreddamento
Per misurare i livelli del sistema di iniezione del carburante, dei fluidi idraulici e del liquido di raffreddamento, utilizzate i nostri trasduttori PX600 e PX61C con sistemi di misura dei fluidi del motore e degli ausiliari.
Trasduttori a membrana di superficie
Per il monitoraggio della pressione nei principali sistemi per l’industria automobilistica,i trasduttori PX600 e PX61C sono un'ottima soluzione. Possono essere montati direttamente sull'area di interesse come, ad esempio, il motore ed essere adattati facilmente a un'area ‘‘stand-off’’ quando le temperature superano i 110 °C
.

Misura della pressione dei gas di scarico
Per misurare la pressione dei gas di scarico, è stata appositamente sviluppata la gamma PXM409 di OMEGA® di trasduttori differenziali di pressione microlavorati, altamente affidabile nelle applicazioni soggette a vibrazioni.
Sensori differenziali
Questi robusti trasduttori in acciaio inossidabile, ideali per applicazioni industriali, automobilistiche o aerospaziali, sono disponibili nelle configurazioni umido/umido o umido/secco, bidirezionale o unidirezionale. Possono essere utilizzati sui banchi di prova, per il monitoraggio dei filtri e dei flussi d'aria
e per altre applicazioni industriali che richiedono un trasduttore molto robusto. Il nucleo in silicio a stato solido assicura una vita di servizio lunga e affidabile, oltre che livelli eccellenti di stabilità a lungo termine.
CATEGORIE DI APPLICAZIONI
Una gamma diversificata di prodotti per ogni esigenza del settore automobilistico