Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Self-Adhesive Thermocouples

SA3

Self-Adhesive Thermocouples | SA3

Self-Adhesive Thermocouples

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Polyimide Carrier
  • Self-Adhesive Backing
  • Low Mass Junction Area for Fast Response
  • Resistant to many Chemicals and Oils
  • Temperature Range: -40 to 260°C (-40 to 500°F)
  • Available in Type J, K, T, and E Thermocouples, ANSI or IEC Colour Codes
  • Available with Miniature Colour Coded Connectors
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

These thermocouples can be used in outdoor and wet environments, including bright sunlight, with little to no effect on performance or accuracy. Our unique construction techniques provides a fast responding thermocouple junction in a thin and flexible mounting pad. These SA3 thermocouples are available in 2 styles, stripped #30AWG solid leads, or with a miniature color coded connector.

Specifications
Thermocouple: ANSI color code J/K/T/E or IEC color code JI/KI/TI/EI
Accuracy: Special limits of error
Junction Type: Ungrounded sensor construction
     Polyimide tape base with silicone adhesive and paper peel sheet
     Polyimide tape cover
     PFA insulated and jacketed 30 AWG cable
     Glass filled nylon connector when specified
Temperature Range:
    Sensor: -17 to 260°C (0 to 500°F)
    Connector: -29 to 180°C (-20 to 356°F)
Insulation Resistance: 100 MΩ minimum at 100 Vdc at room temperature and sensor mounted to surface
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Stripped Lead Termination
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA3-K
SA3-K
34.61
Stock: 1 settimana
 
Fast response self-adhesive Type K thermocouple, 1 m (40") long
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA3-K-72
SA3-K-72
36.16
Stock: 1 settimana
 
Fast response self-adhesive Type K thermocouple, 2 m (80") long
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA3-K-120
SA3-K-120
42.31
Stock: In magazzino
 
Fast response self-adhesive Type K thermocouple, 3 m (120") long
Molded Miniature Cable Termination
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA3-K-SRTC
SA3-K-SRTC
40.76
Stock: 8 settimane
 
Fast response self-adhesive thermocouple, 1 m (40") long, Type K with strain relef connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SA3-K-72-SRTC
SA3-K-72-SRTC
42.31
Stock: 8 settimane
 
Fast response self-adhesive thermocouple, 2 m (80") long, Type K with strain relef connector
  
SA3-K-120-SRTC
47.80
Stock: 1 settimana
 
Fast response self-adhesive thermocouple, 3 m (120") long, Type K with strain relef connector
  
SA3-T-SRTC
40.76
Stock: 1 settimana
 
Fast response self-adhesive thermocouple, 40" long, Type T with strain relef connector
  
SA3-T-72-SRTC
42.30
Stock: 1 settimana
 
Fast response self-adhesive thermocouple,  72" long, Type T with strain relef connector
  
SA3-J-120-SRTC
46.93
Stock: 8 settimane
 
Fast response self-adhesive thermocouple, 120" long, Type J with strain relef connector
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specify thermocouple ANSI colour code: J, K, T or E or IEC color code JI, KI, TI or EI.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Color Code Seleziona da:
-J per Thermocouple type J
-K per Thermocouple type K
-T per Thermocouple type T
-E per Thermocouple type E
-JI per IEC thermocouple type J
-KI per IEC thermocouple type K
-TI per IEC thermocouple type T
-EI per IEC thermocouple type E

(2) Lead Length Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 40 inches
-72 per 80 inches
-120 per 120 inches

(3) Termination Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Stripped lead
-SRTC per Molded miniature cable
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.