Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

TXUN Tool Kit for USB Communications Interface

TXUN-KIT

TXUN Tool Kit for USB Communications Interface | Omega | TXUN-KIT

TXUN Tool Kit for USB Communications Interface | Omega

312,48 TXUN-KIT

1 anno di garanzia CE
  • Communication Tool Kit for TXUN Family
  • Work with OMSET Software Free Down Loading
  • USB Connection & Plug and Play
Processo di misura e strumenti di controllo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Description
• TXUN-KIT is a communications interface for configuration and monitoring of TXUN series programmable devices using our OMSET software.
Application
• The OMSET software is used for the configuration of these devices: TXUN-ST, TXUN-FM, TXUN-HT, and etc.
Technical Characteristics
• TXUN-KIT consists of a communication box with USB cable to the PC and necessary cables for connection to the devices. The communication box is supplied from the USB port of the PC.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TXUN-KIT
312,48
Stock: 1 settimana
 
USB Communication Tool Kit for DRST-FR & TXUN Series
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.