Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misure di livello


Maggiori informazioni sui misuratori di livello e di capacità.

Serie SSRL
Serie SSRL
Relè allo stato solido, alta affidabilità, ingresso V CC/ uscita V CA, ingresso V CA/uscita V CA.
ACQUISTARE ORA »
DPi32
DPi32
Misuratore di processo / temperatura da pannello 1/32 DIN della i-Series.
ACQUISTARE ORA »
LVN-40,LVN-50,LVN-52
LVN-40,LVN-50,LVN-52
Interruttori di livello per liquido nema 6 per le alte temperature Tutti i modelli sono in acciaio inox
ACQUISTARE ORA »
LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93
LVN-90,LVN-91,LVN-92,LVN-93
Interruttori di livello per liquidi NEMA 6 ( IP68) a montaggio laterale, per rilevazione del livello massimo, minimo e intermedio.
ACQUISTARE ORA »
PBLTX-SERIES
PBLTX-SERIES
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
PXM709GW Series
PXM709GW Series
  Discontinued - Submersible Pressure Transducers
ACQUISTARE ORA »
Serie DPi
Serie DPi
Misuratore di processo, di temperature e di deformazioni della i-Series 1/32, 1/16 e 1/8 DIN.
ACQUISTARE ORA »
Serie LVU800
Serie LVU800
Trasmettitore di livello ad ultrasuoni alimentato dal cicruito
ACQUISTARE ORA »
Serie SSRDIN
Serie SSRDIN
Relè a stato solido mono e trifase con montaggio su barra DIN.
ACQUISTARE ORA »
Series PX709GW  Livello/Sommergibile
Series PX709GW Livello/Sommergibile
  Discontinued - Trasduttori di pressione sommergibili
per misurazioni di livello, profondità o acqua nel terreno

ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

LV800 Series
LV800 Series
RF Capacitance Point Level Sensors
ACQUISTARE ORA »
LVCN414 Series
LVCN414 Series
Non-Contact Level Controller for Small Tank Applications
ACQUISTARE ORA »
LVD-803 and LVD-804 Series
LVD-803 and LVD-804 Series
Fail-Safe Dry Material Rotary Paddle Level Switches
ACQUISTARE ORA »
LVRD10-3FT
LVRD10-3FT
Guided Wave Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LVU30 Series
LVU30 Series
 - Discontinued Non-Contact Ultrasonic Level Transmitter/Switch
ACQUISTARE ORA »
USR03-Series
USR03-Series
Short Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
ACQUISTARE ORA »
LVR200 Series
LVR200 Series
Continuous Level Reed Switch (Field Repairable)
ACQUISTARE ORA »
PX633
PX633
Submersible Level Transmitter with Transient protection
ACQUISTARE ORA »

Ultrasonic Level Sensor and Transmitter for Close Range Measurement  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
L6-SERIES
L6-SERIES
SERIES L6 FLOTECT® LIQUID LEVEL SWITCH
ACQUISTARE ORA »
LR10
LR10
Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR11
LR11
Intrinsically Safe Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR15
LR15
Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR16
LR16
Intrinsically Safe Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR20
LR20
Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR21
LR21
Intrinsically Safe, Flanged Mounted Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR30
LR30
Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR31
LR31
Intrinsically Safe, Open Channel Pulse Radar Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
LR36
LR36
Pulse Radar Solids Level Transmitter (Minimal Dust)
ACQUISTARE ORA »
LR41
LR41
Flange Mounted Pulse Radar Solids Level Transmitter (Moderate Dust)
ACQUISTARE ORA »
LR46
LR46
Flange Mounted Pulse Radar Solids Level Transmitter (Extreme Dust)
ACQUISTARE ORA »
LTU-100A-R
LTU-100A-R
Tuning Fork Sensor | Polyphenylene Sulfide
ACQUISTARE ORA »
LTU-2000 Series
LTU-2000 Series
Tuning Fork | Stainless Steel or ETFE Coated
ACQUISTARE ORA »
LTUR-3022
LTUR-3022
Standard-Type Tuning Fork Level Switch
ACQUISTARE ORA »
LV-1100/LV-1200
LV-1100/LV-1200
Non-Magnetic Liquid Level Switches, Side Mount
ACQUISTARE ORA »
LV141,LV142
LV141,LV142
Universal Liquid Level Sensor

ACQUISTARE ORA »
LV171,LV172
LV171,LV172
Optical Liquid Level Sensor
ACQUISTARE ORA »
LV3000 and LV4000 Series
LV3000 and LV4000 Series
Capacitance Continuous Level Measurement Probes
ACQUISTARE ORA »
LV600 Series
LV600 Series
Pump Up/Pump Down Level Controls Switches
ACQUISTARE ORA »
LV90/LV100 Series
LV90/LV100 Series
Side-Mounted Liquid Level Switches for High, Low or Intermediate Level Sensing
ACQUISTARE ORA »
LVC Series, LVC500 Series
LVC Series, LVC500 Series
Low Cost Conductivity Level Switch Systems for Liquids Only
ACQUISTARE ORA »
LVCN-11/LVCN-12
LVCN-11/LVCN-12
Electrical Housing with Terminal Strip  - Discontinued
ACQUISTARE ORA »
LVCN-110
LVCN-110
Single Sensor Level Controller
ACQUISTARE ORA »
LVCN-20
LVCN-20
Dual Sensor Controller
ACQUISTARE ORA »
LVCN-40
LVCN-40
LEVEL INDICATOR AND INTERFACE
ACQUISTARE ORA »
LVCN-51
LVCN-51
Proportional Level Controller
ACQUISTARE ORA »
LVCN1700 Series
LVCN1700 Series
ULTRASONIC LEVEL CONTROLLER
ACQUISTARE ORA »
LVCN210 Series
LVCN210 Series
ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER AND CONTROLLER
ACQUISTARE ORA »
LVCN318 Series
LVCN318 Series
 - Discontinued ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER AND CONTROLLER
ACQUISTARE ORA »
LVCN4000 Series
LVCN4000 Series
Conductivity Level Controllers
ACQUISTARE ORA »
LVE-115_116 Series
LVE-115_116 Series
HIGH PRESSURE, SINGLE POINT LEVEL SWITCH
ACQUISTARE ORA »
LVK-91
LVK-91
Direct Side Mounted Level Controls
ACQUISTARE ORA »
LVLK302
LVLK302
Discriminating Containment Sump Sensor
ACQUISTARE ORA »
LVM Series
LVM Series
Level Track Mounting Systems
ACQUISTARE ORA »
LVM-50 Series
LVM-50 Series
Single-Switch Fitting Assemblies
ACQUISTARE ORA »
LVN-10,LVN-20
LVN-10,LVN-20
NEMA-6 Liquid Level Switches
ACQUISTARE ORA »
LVN-140 Series
LVN-140 Series
VERTICAL MOUNT PLASTIC LEVEL SWITCH
ACQUISTARE ORA »
LVN-60,LVN-61,LVN-70
LVN-60,LVN-61,LVN-70
NEMA-6 Single Station Liquid Level Switches Broad Chemical Compatibility
ACQUISTARE ORA »
LVP-51
LVP-51
Non-Intrusive RF Capacitance Sensors
ACQUISTARE ORA »
LVSW-701 Series
LVSW-701 Series
ULTRASONIC SOLID STATE LIQUID LEVEL SWITCH
ACQUISTARE ORA »
LVSW-710_720
LVSW-710_720
COMPACT ULTRASONIC, SOLID STATE LIQUID LEVEL SWITCH
ACQUISTARE ORA »
LVU2700 Series
LVU2700 Series
ULTRASONIC LEVEL TRANSMITTER
ACQUISTARE ORA »
LVU500 Series
LVU500 Series
Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter with Alarm Contacts (4), for Small Tanks
ACQUISTARE ORA »
LVU700
LVU700
Reflective Ultrasonic Liquid Level Transmitter for Large Tanks
ACQUISTARE ORA »
LVV-110 Series
LVV-110 Series
Vertical Buoyancy Level Switch Sensors
ACQUISTARE ORA »
Model LVC-152-R
Model LVC-152-R
Economical Capacitance Level Switch
ACQUISTARE ORA »
Models SBG54803A,SBG54806A
Models SBG54803A,SBG54806A
Dual Channel Zener Barriers, dc, For Intrinsic Safety
ACQUISTARE ORA »
PBLT2-SERIES
PBLT2-SERIES
Series PBLT2 Submersible Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
PX78-I
PX78-I
Submersible Pressure Transmitter for Level and Depth Measurement
ACQUISTARE ORA »
PX78-MV
PX78-MV
Submersible Pressure Transducer for Level and Depth Measurement
ACQUISTARE ORA »
PXM78 Series Metric
PXM78 Series Metric
Submersible Pressure Transmitter for Level and Depth Measurement, 4-20 mA Output, 0-275 mbar to 0-35 bar
ACQUISTARE ORA »
Series SBLT2
Series SBLT2
Series SBLT2 Submersible Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
Series SBLTX
Series SBLTX
Series SBLTX Submersible Level Transmitter
ACQUISTARE ORA »
SSRL Series
SSRL Series
SSRL Series Pump-Up/Pump- Down Relays with Latching Capability
ACQUISTARE ORA »
ULR30-Series
ULR30-Series
Long Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
ACQUISTARE ORA »
UMR14-SERIES
UMR14-SERIES
Medium Range Ultrasonic Level/Distance Transmitter-Switch
ACQUISTARE ORA »
WD3-Series
WD3-Series
Series WD3 Water Leak Detector
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.