Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Manometri di processo e differenziali 4 1/2 "e 6"


Indicatori industriali robusti per visualizzare la differenza tra due connessioni di ingresso.

2-5000-MINIHELIC-II
2-5000-MINIHELIC-II
Series 2-5000 Minihelic® II differential pressure gauge
ACQUISTARE ORA »
Serie PGM
Serie PGM
Manometri analogici industriali in acciaio inossidabile riempibili con liquido.
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

PGH and PGJ Series
PGH and PGJ Series
Industrial Process Pressure Gauges with 4.5 and 6-inch Dials, Black Phenol or Aluminum Case
ACQUISTARE ORA »
PGR Series
PGR Series
Pressure Gauge with Diaphragm Seal
ACQUISTARE ORA »
PGT Series
PGT Series
Type T High Accuracy Test Gauges
ACQUISTARE ORA »
Series-4000
Series-4000
Series 4000 Capsuhelic® Differential Pressure Gage
ACQUISTARE ORA »
SERIES-629C
SERIES-629C
Industrial Pressure Transmitter
ACQUISTARE ORA »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.