Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Field Adjustable Length Thermocouple Probe

TCCTL Series

Cut To Length Thermocouple Probe, TCCTL, Field adjustable | TCCTL Series
Nuovo

Cut To Length Thermocouple Probe, TCCTL, Field adjustable

93,37 TCCTL-J-14U-24-40-TT

  • Field Cutable to the Length Needed Using a Tubing Cutter [76 mm (3") Length Minimum]
  • Available in All Base Metal Thermocouple Calibrations (Types J, K, T, E and N)
  • 6 and 4.5 mm (1/4 and 3/16") Diameters Standard
  • PFA and Two Fiberglass Insulated Cable Options Available
  • 300 Series Stainless Steel Sheath
  • Standard Length is 600 mm (24")
  • Large Variety of Mounting and Terminating Options Available
  • Available in Three Temperature Ranges:
  • Standard Type TT PFA insulated cables (Maximum Temperature 260°C (500°F))
  • Type GG Fiberglass Insulated Cables (Maximum Temperature 482°C (900°F))
  • Type HH Fiberglass Insulated Cables (Maximum Temperature 540°C (1000°F)) (Note: Type HH Not Available in Type T)
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The Model TCCTL “Cut-To-Length” thermocouples can be used for a wide variety of applications including:
  • For sudden or temporary measurements
  • Emergency replacements for existing thermocouples
  • The 1/4” and 6mm diameter thermocouples can be used in standard thermowells
  • With compression fittings and other accessories

  • These thermocouples can be customized to the needed length (75mm or 3” minimum) using a standard tube cutter, being careful not to cut into the extension wire insulation. Adding compression or spring loading fittings allows the thermocouple to be adapted to a wide variety of immersion type applications.
    Ordinare(Specificare il codice prodotto)

    Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

    Codice prodotto/Desc.
    Q.tá
    Descrizione
    Standard Probes (24 inch long, 40 inch Long PFA Insulated Cable (Max Temp 260°C, 500°F)
      
    TCCTL-J-14U-24-40-TT
    93.37
    Stock: 1 settimana
     
    1/4 inch Diameter, Type J, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-J-316U-24-40-TT
    86.98
    Stock: 4 settimane
     
    3/16 inch Diameter, Type J, PFA Insulated Cable
    Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TCCTL-K-14U-24-40-TT
    TCCTL-K-14U-24-40-TT
    92.88
    Stock: 4 settimane
     
    1/4 inch Diameter, Type K, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-K-316U-24-40-TT
    93.37
    Stock: 4 settimane
     
    3/16 inch Diameter, Type K, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-T-14U-24-40-TT
    86.98
    Stock: 4 settimane
     
    1/4 inch Diameter, Type T, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-T-316U-24-40-TT
    92.88
    Stock: 4 settimane
     
    3/16 inch Diameter, Type T, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-E-14U-24-40-TT
    93.37
    Stock: 1 settimana
     
    1/4 inch Diameter, Type E, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-E-316U-24-40-TT
    90.92
    Stock: 4 settimane
     
    3/16 inch Diameter, Type E, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-N-14U-24-40-TT
    90.92
    Stock: 4 settimane
     
    1/4 inch Diameter, Type N, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-N-316U-24-40-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    3/16 inch Diameter, Type N, PFA Insulated Cable
    Metric Probes (600 mm Long, 1 mm Long PFA Insulated Cable (Max Temp 260°C, 500°F)
      
    TCCTL-J-6U-600-1-TT
    86.98
    Stock: 4 settimane
     
    6 mm Diameter, Type J, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-J-45U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    4.5 mm Diameter , Type J, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-K-6U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    6 mm Diameter, Type K, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-K-45U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    4.5 mm Diameter, Type K, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-T-6U-600-1-TT
    90.92
    Stock: 4 settimane
     
    6 mm Diameter, Type T, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-T-45U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    4.5 mm Diameter, Type T, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-E-6U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    6 mm Diameter, Type E, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-E-45U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    4.5 mm Diameter, Type E, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-N-6U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    6 mm Diameter, Type N, PFA Insulated Cable
      
    TCCTL-N-45U-600-1-TT
    Consultare l'Ufficio Commerciale  
    Stock: 
     
     
    4.5 mm Diameter, Type N, PFA Insulated Cable
    Tutti gli importi indicati in EUR
    Nota: For 482°C (900°F) Fiberglass cable insulation, change “TT” to “GG” in model number (same price). For 540°C (1000°F) Fiberglass cable insulation, change “TT” to “HH” in model number and add $14 to the price. For a grounded thermocouple tip, change the “U” in the model number to “G” at no additional charge. Note, these cut to length thermocouples are not available in 3mm or 1/8" diameter versions.

    Options: Add a standard sized connector by adding “-OTPW” to the model number for additional cost. Add a miniature connector by adding “-SMPW” to the model number for additional cost.

    Accessories: Stainless Steel and Brass compression fittings are available for mounting, see “SSLK or BRLK” fittings.

    Esempio di Ordinazione: (1) TCCTL-J-14U-24-40-TT 1/4, €93.37  plus (1) TCCTL-J-6U-600-1-TT 6mm Diameter x 600mm Long Type J Thermocouple with 1 meter Long PFA Insulated Cable, €86.98, €93.37 + 86.98 = €180.35

    Combinare codice prodotto

    Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
    Descrizione delle opzioni:


    (1) Thermocouple Type Seleziona da:
    J per Iron/Constantan
    K per Chromel/Alumel
    T per Copper/Constantan
    E per Chromel/Alumel
    N per Nicrosil/Nisil

    (2) Probe Outside Diameter Seleziona da:
    1/4 per 1/4 Inch
    3/16 per 3/16 Inch
    6 per 6 mm
    45 per 4.5mm

    (3) Junction Type Seleziona da:
    U per Ungrounded
    G per Grounded

    (4) Probe Length Seleziona da:
    24 per 24 Inches
    600 per 600 mm

    (5) Cable Length Seleziona da:
    40 per 40 Inches
    1 per 1 meter

    (6) Cable Type Seleziona da:
    TT per PFA Insulated (260C or 500F Max)
    GG per Fiberglass Insulated (482C or 900F Max)
    HH per Fiberglass Insulated (540C or 1000F Max) Not Available in Type T
    Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.