Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 385S

Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 385S

Standard Threaded Thermowell for 3/8 Inch Diameter Elements

48,64 3/4-385S-U21/2-BRASS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • 3/4 Inch and 1 Inch External Diameter
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
Standard length, 3/8" stem, bimetal thermometers. #14 gage thermocouple elements. Armored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .377 in. maximum diameter.

Connection Size:
3/4" NPT and 1" NPT are standard. Other thread sizes are available upon request.

Protective Coatings for Thermowells:
• Resist Corrosion
• For Chemical Baths
• Color-Coded Sensors for Process Control
• Available in PFA, Epoxy and other materials. Consult Sales Department for complete information

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.


Series 385S—General Use
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.


External Thread
P
Model No.Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
3/4" NPT3/4-385S-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1" NPT1-385S-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2


Pressure-Temperature rating–lb per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass500042001000
Carbon Steel520050004800460035001500
A.I.S.I. 3047000620056005400520045001650
A.I.S.I. 3167000700064006200610051002500
Monel650060005400530052001500
See 385L Thermowell Page For Maximum Fluid Velocity
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-385S-U101/2-CS
119.02
Stock: 8 settimane
 
Standard Threaded Well, External Thread - NPT 3/4", Insertion Length Dimension 10 1/2", Carbon Steel
1-385S-U161/2-304SS
265.54
Stock: 9 settimane
 
Standard Threaded Well, External Thread - NPT 1", Insertion Length Dimension 16 1/2", 304 SS
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) 3/4-385S-U21/2-304SS 3/4" NPT, 385S Style Thermowell, U Dimension 2 1/2", €64.51 

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) External thread - NPT Seleziona da:
3/4 per 3/4 in.
1 per 1 in.

(2) Insertion length dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 in.
41/2 per 4 1/2 in.
71/2 per 7 1/2 in.
101/2 per 10 1/2 in.
131/2 per 13 1/2 in.
161/2 per 16 1/2 in.
221/2 per 22 1/2 in.

(3) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
CS per Carbon Steel
BRASS per Brass
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.