Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Heavy Duty Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements

SERIES 260H

Heavy Duty Threaded Thermowell for 1/4 Inch Diameter Elements | SERIES 260H

68,33 1-260H-U21/2-BRASS

  • Rugged Thermowell for Industrial Use
  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 1/2 to 22 1/2 Inches
  • 3/4 Inch and 1 Inch External NPT Thread
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
Standard length, 1/4" bimetal thermometers. #20 gage thermocouple elements. Unarmored liquid-in-glass test thermometers. Other temperature-sensing elements having .252 in. maximum diameter.

Connection Size:
3/4" NPT and 1" NPT are standard. Other thread sizes are available upon request.

Protective Coatings for Thermowells:
• Resist Corrosion
• For Chemical Baths
• Color-Coded Sensors for Process Control
• Available in PFA, Epoxy and other materials Consult Sales Department for complete information

Materials:
Brass (ASTM B-16), Carbon Steel (C-1018), Stainless Steel A.I.S.I. 304 & A.I.S.I. 316, Monel. Wells are also available in special materials; prices on request.

Cap and Chain Options:
For Brass cap, add $4 to price and add suffix “-CC (Brass)” to the end of the model number on your order. For 304 SS cap, add $7 to the price and add suffix “-CC (304SS)” to the end of the model number.

Series 260H—General Use
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Ext. Th'd PModel No.Elem. Lgth.
A
Insert. Lgth.
U
Shank Dia.
Q
3/4" NPT3/4-260H-U 2 1/2
        -U 4 1/2
        -U 7 1/2
        -U10 1/2
        -U13 1/2
        -U16 1/2
        -U22 1/2
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
1" NPT1-260H-U 2 1/2
      -U 4 1/2
      -U 7 1/2
      -U10 1/2
      -U13 1/2
      -U16 1/2
      -U22 1/2
4
6
9
12
15
18
24
2 1/2
4 1/2
7 1/2
10 1/2
13 1/2
16 1/2
22 1/2
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16
1 1/16


Pressure-Temperature rating–lb per sq. inch
Material Temperature — °F
70° 200° 400° 600° 800° 1000° 1200°
Brass530047501100
Carbon Steel595057505450525040001750
A.I.S.I. 3047800705064006150600051901875
A.I.S.I. 3167800780072507100695058002720
Monel745068506150610059401750
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
3/4-260H-U21/2-304SS
73.45
Stock: 1 settimana
 
Heavy Duty Thread Well, 3/4" NPT, 2 1/2 Insertion length, 304SS
1-260H-U71/2-CS
123.22
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Thread Well, 1" NPT, 7 1/2 Insertion length,Carbon Steel
1-260H-U221/2-BRASS
282.75
Stock: 9 settimane
 
Heavy Duty Thread Well, 1" NPT, 22 1/2 Insertion length, Brass
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) External thread - NPT Seleziona da:
3/4 per 3/4 in.
1 per 1 in.

(2) Insertion length dimension Seleziona da:
21/2 per 2 1/2 in.
41/2 per 4 1/2 in.
71/2 per 7 1/2 in.
101/2 per 10 1/2 in.
131/2 per 13 1/2 in.
161/2 per 16 1/2 in.
221/2 per 22 1/2 in.

(3) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
CS per Carbon Steel
BRASS per Brass
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.