Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Controller on/off di umidità relativa.

Serie RHCN-7000

Controller on/off di umidità relativa. | Serie RHCN-7000

Controller on/off di umidità relativa.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Display luminoso a LED verdi, a 3 cifre.
  • Ingressi da 0 a 1 o da 0 a 3 V CC, da 4 a 20 mA.
  • Uscita su relè 8 A.
  • Semplice controllo on/off.
  • Compatibile con i trasmettitori UR.
  • Sonda UR opzionale.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I controller on/off della serie RHCN-7000, basati su microprocessore, consentono il controllo dell'umidificazione e della deumidificazione. L'umidità relativa, lo stato dell'uscita e i messaggi d'errore possono essere visualizzati sul luminoso display a LED verdi. Il controller è dotato di parametri definiti dall'utente compresi punto di impostazione, isteresi, tipo di controllo e regolazione della sonda. L'accesso ai parametri di programmazione può essere bloccato a scopo di sicurezza utilizzando la funzione di protezione con password. Alcuni modelli RHCN-7000 possono essere interfacciati con la maggior parte dei trasmettitori di UR che forniscono un'uscita da 0 a 1 V CC o da 4 a 20 mA, oppure è possibile ordinare una sonda UR opzionale, modello RHCN-7000-RP, da utilizzare con i modelli con ingresso da 0 a 3 V CC.

CARATTERISTICHE
Intervallo di umidità relativa: da 0 a 100% UR.
Ingresso: da 0 a 3 o a 1 V CC, o da da 4 a 20 mA (in funzione del modello).
Precisione: ±1% UR.
Display: 3 cifre, verde, con cifre alte 12,7 mm (0,5").
Risoluzione: 1 cifra.
Limiti di temperatura: da 0 a 70 °C
(da 32 a 158 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80 °C (da -4 a 176 °F).
Uscita: relè SPDT 8 A a 250 V CA resistivo.
Potenza nominale (HP): 1⁄3 HP.
Tipo di controllo: ON/OFF.
Requisiti di alimentazione: 110 o 230 V CA (a seconda del modello).
Backup di memoria: memoria non volatile.
Peso: 65 g (2,3 oz).
Classe di protezione pannello frontale: IP64.
Sonda opzionale.
Uscita:
da 0 a 3 V CC.
Dimensioni: 64 x 25 mm (2,5 x 0,98"), cavo da 1,22 m (4').
Intervallo di umidità relativa: da 25 a 90% UR (solo sonda).
Precisione: ±5% di UR a 25 °C (77 °F).
Precisione del sistema (strumento e sonda opzionale): ±6% UR.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
RHCN-7001
127,18
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di umidità relativa, ingresso da 0-1 Vcc, 110 Vca.
  
RHCN-7002
140,57
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di umidità relativa, ingresso da 0-1 Vcc, 230 Vca.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHCN-7003
RHCN-7003
127,18
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di umidità relativa, ingresso da 4 a 20 mA, 110 Vca.
  
RHCN-7004
128,97
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di umidità relativa, ingresso da 4 a 20 mA, 230 Vca.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHCN-7005
RHCN-7005
127,18
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di umidità relativa, ingresso da 0-3 Vcc, 110 Vca.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHCN-7006
RHCN-7006
128,97
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di umidità relativa, ingresso da 0-3 Vcc, 230 Vca.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RHCN-7000-RP
RHCN-7000-RP
153,22
Stock: 1 settimana
 
Sonda di umidità, uscita da 0-3 Vcc (solo per i modelli RHCN-7005 e RHCN-7006).
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€61.03
Stock: In magazzino
 
Kit di soppressione del rumore, 110 a 230 Vca.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.