Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometro portatile a 8 canali con registrazione di temperatura su scheda SD.

RDXL8

Termometro portatile/registratore di dati a 8 canali. | RDXL8

Termometro portatile/registratore di dati a 8 canali.

3.221,70 RDXL8

  • Display da 127 mm (5").
  • 8 ingressi isolati configurabili per termocoppie e millivolt CC.
  • Registrazione dei dati in tempo reale su scheda SD.
  • Visualizzazione grafica di ciascun ingresso.
  • Allarmi alto e basso programmabili per 8 ingressi.
  • Scheda SD da 2 GB e software inclusi.
  • Orologio con calendario incorporato.
  • Comunicazioni USB con PC per il download dei dati.
  • Funzionamento autonomo attraverso il display grafico.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

Con la sua elevata risoluzione e il veloce convertitore analogico-digitale, l'unità RDXL8 è in grado di soddisfare i requisiti di registrazione dati della maggior parte delle applicazioni industriali. La capacità di visualizzare i valori misurati e di analizzarli sul display grafico elimina la necessità di scaricare i dati raccolti su un computer per ulteriori analisi. L'unità RDXL8 è la scelta perfetta per la registrazione remota, ed è ideale come dispositivo di misurazione mobile in ambiente industriale. Il registratore di dati multipunto della Serie RDXL8 è utile nel settore industriale per la sua capacità di eseguire funzioni integrate di registrazione, profilo ed archiviazione. L'unità assicura versatilità del display ed archiviazione flessibile dei dati.

CARATTERISTICHE
Tipo di batteria:
    RDXL8:
otto batterie alcaline
    "AA" da 1,5V (incluse).
RDXL8CD: una batteria al
    litio da 11,1V (inclusa).
Alimentatore CA:
    DC:
uscita stabilizzata 12 V/300 mA.
CA: 110 V.
Consumo elettrico:
    100 mA:
con retroilluminazione.
70 mA: senza retroilluminazione.
Precisione compensazione
giunzione fredda:
±0,5 ºC/±0,9 ºF.
Coefficiente di temperatura: 0,01% di FS/ºC.
Protezione ingressi isolati tra qualsiasi coppia di ingressi: 350 Vp-p.
Dimensioni: 257 A x 155 L x 57 P mm
(10,1 x 6,1 x 2,2").
Peso: 1160 g (40,9 oz) (con batterie).
Ambiente operativo: da 0 a 50 ºC, 85% di UR.
Ambiente di stoccaggio: da -20 a 60 ºC, 75% di UR.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RDXL8
3.221,70
Stock: 19 settimane
 
Registratore di dati/termometro con ingressi multipli
RDXL8CD
4.229,00
Stock: 1 settimana
 
Versione di RDXL8 a visualizzazione in colore
Accessori
RDXL800-PRINTER
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stampante termica solo per RDXL8
RDXL800CD-PRINTER
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Stampante solo per RDXL8CD
RDXL800-PAPER
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Carta termica (2 rotoli)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di otto batterie alcaline "AA" da 1,5 V, alimentatore CA, cavo USB, CD con il software, scheda SD da 2 GB, otto termocoppie con filo isolato tipo K, custodia per il trasporto e manuale utente.
Nota: l'unità RDXL8 è fornita con otto batterie alcaline "AA" da 1,5V; l'unità RDXL8CD è fornita con una batteria al litio da 11,1 V.

Manuali dei prodotti:

Download RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Hardware Manual
Download RDXL8 - Multi-Input Thermometer/Datalogger Software Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.