Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometro con registrazione di temperature portatile a 4 e 12 canali con scheda SD.

RDXL4SD/RDXL12SD

Termometro/registratori di dati portatili. | RDXL4SD/RDXL12SD

Termometro/registratori di dati portatili.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • For a CE compliant alternative please see: RDXL6SD-USB
  • Registrazione dei dati in tempo reale su scheda SD.
  • Segnali in ingresso: misurazione T/C K, J, T, E, R/S e RTD Pt100 Ω (solo RDXL4SD).
  • Visualizzazione contemporanea di tutti i canali di ingresso.
  • Mantenimento dei dati, lettura e registrazione max e min.
  • Interfaccia RS232/USB per PC.
  • LCD con retroilluminazione verde di facile lettura.
  • Capacità della scheda SD: da 1 a 16 GB.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

For a CE compliant alternative please see: RDXL6SD-USB

Scopri come un data logger funziona a questo link.

I modelli RDXL4SD e RDXL12SD sono termometri/registratori di dati portatili con display retroilluminato e funzioni di analisi incorporate. I registratori di dati sono azionati da una batteria interna e sono in grado di campionare, elaborare e visualizzare le misurazioni senza essere collegati ad un computer. Grazie all'elevata risoluzione ed al veloce convertitore analogico-digitale (ADC), i modelli RDXL4SD e RDXL12SD soddisfano la maggior parte dei requisiti di registrazione dati per un gran numero di applicazioni industriali.
Tra le caratteristiche standard vi sono registrazione dei dati in tempo reale su scheda di memoria SD, orologio e calendario incorporati, registratore di dati in tempo reale e tempi di campionamento impostabili da 1 a 3600 secondi. Il registratore di dati può acquisire i dati manualmente impostando il tempo di campionamento a zero. Questi registratori di dati in tempo reale salvano le informazioni relative alla temperatura rilevate su 4 o 12 canali sulla scheda di memoria SD insieme alle corrispondenti informazioni di tempo (anno, mese, data, minuto, secondo); le informazioni salvate possono quindi essere caricate in Excel. L'utente finale può eseguire autonomamente qualsiasi analisi di dati o grafica.

CARATTERISTICHE
Microcontroller incorporato: dispositivo LSI a chip singolo custom.
Display LCD: 82 x 61 mm (3,23 x 2,40") con retroilluminazione verde.
4 canali: T1, T2, T3, T4, T1-T2.
12 canali: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12.
Sensore: sonda termocoppia tipo J, K, T, E, R/S Pt100 Ω (curva europea) solo per modello RDXL4SD.
Risoluzione: 0,1/1 °C o °F.
Tempo di campionamento: da 1 a 3600 secondi.
Scheda di memoria: scheda SD
da 1 a 16 GB.
Regolazione scostamento: disponibile per tipo K, J, T, E, R/S e Pt100 Ω.
Richiamo memoria: valori max e min.
Tempo di campionamento di visualizzazione: circa 1 secondo.
Uscita dati: Interfaccia per PC RS232/USB.
Spegnimento: automatico per prolungare la durata della batteria, oppure manuale tramite pulsante.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità di esercizio: meno di 85% di UR.
Alimentazione: 6 batterie alcaline o per impieghi gravosi "AA" da 1,5 V (UM3, AA) (RDXL4SD), oppure 8 batterie "AA" (RDXL12SD).
Corrente di alimentazione: circa 30 mA CC.
Peso: 489 g (1,08 lb).
Dimensioni: 177 A x 68 L x 45 mm P
(7 x 2,7 x 1,9").

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDXL4SD
RDXL4SD
495,68
Stock: 1 settimana
 
Termometro e data logger a 4 canali per termocoppie o a 2 canali RTD, con scheda SD da 2 GB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RDXL12SD
RDXL12SD
1.499,11
Stock: 1 settimana
 
Termometro e data logger a 12 canali per termocoppie, con scheda SD da 2 GB
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software per la registrazione dei dati per RDXL4SD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U811-WIN
SW-U811-WIN
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Software per la registrazione dei dati per RDXL12SD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€53.24
Stock: 1 settimana
 
Custodia rigida per RDXL4SD
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€28.36
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida per RDXL4SD
  
ADAPTER-SD-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA opzionale con spina GB a 3 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€38.19
Stock: In magazzino
 
Adattatore CA opzionale con spina euro e USA a 2 poli
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD
€123.92
Stock: 1 settimana
 
Cavo USB
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cavo RS232
  
RDXLSD-CONN
12.95
Stock: In magazzino
 
RTD CONNECTOR FOR RDXLSD
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: L'unità RDXL4SD viene fornita completa di 4 sonde a termocoppia con filo isolato tipo K, 6 batterie "AA", scheda di memoria SD da 2 GB, custodia di trasporto morbida e manuale utente.
L'unità RDXL12SD viene fornita completa di 12 sonde a termocoppia con filo isolato tipo K, 8 batterie "AA", scheda di memoria SD da 2 GB, custodia di trasporto rigida e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.