Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Fixed Mount Industrial Infrared Sensors. OEM Style and NEMA Systems. Voltage, Current and Thermocouple Outputs  - Discontinued

OS65 Series

 | OS65 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • J or K Thermocouple, Milliamp, Millivolt, or Voltage Output
  • Choice of Optics, 3:1, 7:1, 15:1 or 24:1
  • Fast 300 msec Response Time
  • Safe and Easy to Install
  • Standard Sensor Withstands Ambient Temperatures up to 85°C (185°F)
  • ±1% Accuracy
  • Laser Sighting Available
  • Economical
  • Available as OEM Style Unit or Complete NEMA-4 System
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OS65 series has been discontinued. Please see the OS550A Series as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department.

Non-contact temperature measurement has never been simpler or less expensive. OMEGA’s new OS65 Series of fixed mount infrared radiation thermometers rapidly and accurately measure the temperature of moving, inaccessible or fragile targets.

Ideal for OEM applications, OS65-BB Series units include only the infrared sensing head, 15' interconnecting cable and electronics card (no electronics enclosure is supplied).

For those applications requiring a complete system, the OS65 Series is also supplied as a complete NEMA-4 system, which includes the infrared sensing head, OS65-RAB mounting bracket, OS65-MN mounting nut, 15 foot interconnecting cable and electronics card housed in a NEMA-4 (IEC529, IP66) enclosure.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
OS65 Models
OS65-V-R7-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7:1FOV IR,0-5V OUT,0/500F NOCE
OS65-V-R4-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7:1FOV IR,0-5V OUT,0/125C NOCE
OS65-V-R4-1-RS2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IR
OS65-V-R4-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3:1FOV IR,0-5V OUT,0/125C NOCE
OS65-V-R2-4-RS4-CE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IR CE
OS65-MV-R12-4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24:1 FOV IR,MV OUT,0/500C NOCE
OS65-MA1-R6-4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24:1FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
OS65-MA1-R4-4-OS-NIST-CE
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IR W/NIST CE
OS65-MA1-R4-3-RS4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IR
OS65-MA1-R4-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7:1 FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
OS65-MA1-R3-1-C100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
BAREBONES IR W/100 CABLE
OS65-MA1-R11-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3:1 FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
OS65-K-R5-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7:1 FOV IR,K OUT,-70/500F NOCE
OS65-K-R4-4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24:1 FOV IR,K OUT,0/125C NOCE
OS65-K-R3-3-C50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IR W/50 FT CABLE
OS65-J-R4-1-BB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3:1 FOV IR, J OUT, 0/125C NOCE
OS65-J-R3-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15:1 FOV IR,J OUT,0/250F NOCE
OS65-J-R3-1-OS-NIST
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
IR W/NIST CERT
OS65-J-R2-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15:1 FOV IR,JOUT,-57/125C NOCE
Bare Bones Models
OS65-V-R7-3-BB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15:1 FOV IR,0-5V OUT NOCE
OS65-MA1-R3-4-BB-RS2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
BARE BONES I/R W/RS232C NOCE
OS65-MA1-R3-4-BB-RS2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
BARE BONES I/R W/RS232C NOCE
OS65-MA1-R3-4-BB-C50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
BAREBONES IR W/50 CABLE
OS65-MA1-R3-4-BB-C50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
BAREBONES IR W/50 CABLE
OS65-MA1-R2-3-BB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15:1 FOV,4-20MA OUT, NOCE
OS65-K-R8-3-BB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
15:1 FOV IR, K OUT,0/250C NOCE
OS65-K-R5-2-BB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
7:1 FOV IR,K OUT,-70/500F NOCE
Accessories
OS65-NEMA4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
NEMA 4 ENCLOSURE NOCE
OS65-MN
57.52
Stock: 10 settimane
 
MOUNTING NUTS
OS65-CC4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 CHANNEL CARD CAGE NOCE
OS65-AWC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
WATER COLLED JACKET
OS65-APC
163.16
Stock: 1 settimana
 
AIR PURGE COLLAR
OS65-APC
163.16
Stock: 1 settimana
 
AIR PURGE COLLAR
OS65-AC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110/220 VAC ADAPTER NOCE
OS65-AC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110/220 VAC ADAPTER NOCE
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Output Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
MV per 1 mV/deg. output
MA1 per 4-20 mA output
MA2 per 0-20 mA output
V per 0-5 Vdc output

(2) Temperature Range Code Seleziona da:
-R1 per -70 to 250°F
-R2 per -57 to 125°C
-R3 per 0 to 250°F
-R4 per 0 to 125°C
-R5 per -70 to 500°F
-R6 per -57 to 250°C
-R7 per 0 to 500°F
-R8 per 0 to 500°F
-R9 per -70 to 1000°F
-R10 per -57 to 500°C
-R11 per 0 to 1000°F
-R12 per 0 to 500°C

(3) Optics Code Seleziona da:
-1 per 3 to 1 ratio
-2 per 7 to 1 ratio
-3 per 15 to 1 ratio
-4 per 24 to 1 ratio
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.