Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termometro industriale ad infrarossi per la misurazione della temperatura senza contatto, con display integrato ed uscita analogica.

Serie OS550A

Termometro industriale ad infrarossi. | Serie OS550A

Termometro industriale ad infrarossi.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 4 modelli per misurazioni della temperatura fino a 1370 °C (2500 °F).
  • Precisione ±1% della lettura.
  • Uscita analogica in tensione/corrente.
  • LCD retroilluminato.
  • Il design con doppio display visualizza le temperature min/max/media o ?T.
  • Emissività regolabile.
  • Registrazione ed archiviazione dei dati.
  • Uscite con allarme di alta/bassa tensione con indicazione a LED rosso.
  • Tempo di risposta di 100 ms.
  • Disponibile con comunicazione RS232 bidirezionale.
  • Disponibile con alloggiamento NEMA 4 in plastica o in alluminio, oppure senza involucro per applicazioni OEM.
  • Software applicativo per la registrazione dei dati su PC basato su Windows®.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul termometro a infrarossi.

I nuovi termometri ad infrarossi OMEGA™ Serie OS550A sono disponibili in formato industriale economico e ad alte prestazioni, con trasmettitore e con un'ampia scelta di intervalli di temperatura, di campi visivi e d'uscite analogiche in grado di alimentare direttamente misuratori a pannello, i registratori, i controllori di temperatura/processo, i registratori di dati, i sistemi di acquisizione dati o altra strumentazione di processo.
Dal momento che non impiegano motori chopper o meccanismi a vibrazione, i termometri ad infrarossi della Serie OS550A possono essere montati in qualsiasi posizione ed in ambienti difficili senza subire alcun calo di prestazioni.
Il loro formato robusto unito alle dimensioni relativamente ridotte, rende questi sensori ideali per un'ampia gamma di applicazioni.

CARATTERISTICHE
Precisione: ±1% della lettura o 1,7 °C (3 °F) (il valore più grande); 25 °C ambientale, 0,95 emissività.
Ripetibilità: ±(1% della lettura + 1 cifra).
Risposta spettrale: da 8 a 14 micron.
Emissività: da 0,10 a 1,00 con incrementi di 0,01.
Tempo di risposta: 100 ms, da 0 al 63,5% del valore finale.
Display: LCD retroilluminato.
Uscita analogica: 1 mV/grado, da 0 a 5 V CC o da 4 a 20 mA.
Allarmi: alta e bassa; LED rosso e indicatori acustici; due uscite in tensione, corrente di 100 mA per pilotare relè esterni.
Alimentazione: da 8 a 24 Vcc, 80 mA.
Interfaccia per PC (solo modelli OS552A/553A/554A): RS232 bidirezionale, software per PC incluso.
Classificazione: NEMA 4 (IP65); testa del sensore ed involucro dell'elettronica in plastica o alluminio.
Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F) per l'elettronica e la testa del sensore standard; temperatura max 85 °C (185 °F) per la testa del sensore con guaina OS550-WC raffreddata ad acqua.
Dimensioni fisiche:
Testa del sensore: 109 L x 41 DE mm (4,3 x 1,63"); filettatura 1,5-20.
Elettronica, involucro in plastica: 120 A x 80 L x 51 mm P
(4,75 x 3,15 x 2").
Elettronica, involucro in alluminio: 115 A x 90 L x 56 mm P
(4,5 x 3,5 x 2,2").
Connessioni: cavi da 4,5 m (15') per testa del sensore ed alimentazione d'uscita inclusi.
Peso: testa del sensore 0,45 kg (12 oz); involucro in plastica 1,2 kg (42,3 oz).
Lunghezza d'onda: 650 nm, rosso.
Distanza operativa: fino a 12 m (40').
Potenza max in uscita del laser: inferiore a 1 mW.
Classificazione: prodotto laser FDA Classe II; Classe europea 2.
Diametro del fascio: 5 mm.
Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C
(da 32 a 122 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS551A-MA-1
OS551A-MA-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 400C, dimensioni di spot da 8,9 millimetri @ 609 mm, uscita da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS551A-MA-2
OS551A-MA-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 400C, dimensioni di spot da 12,7 millimetri @ 76 mm, uscita da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS551A-MA-5
OS551A-MA-5
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 400C, dimensioni di spot da 25,4 millimetri @ 1524 mm, uscita da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS551A-MA-6
OS551A-MA-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 400C, dimensioni di spot da 3,8 millimetri @ 152 mm, uscita da 4 a 20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS551A-V1-6
OS551A-V1-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 400C, dimensioni di spot da 3,8 millimetri @ 152 mm, uscita da 0-5 Vcc
  
OS552A-V1-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 538C, dimensioni di spot da 12,7 millimetri @ 76 mm, uscita da 0-5 Vcc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS552A-MA-1
OS552A-MA-1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 538C, dimensioni di spot da 8,9 millimetri @ 609 mm, uscita da 4-20 mA
  
OS552A-MA-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 538C, dimensioni di spot da 12,7 millimetri @ 76 mm, uscita da 4-20 mA
  
OS552A-MA-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 538C, dimensioni di spot da 25,4 millimetri @ 508 mm, uscita da 4-20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS552A-MA-4
OS552A-MA-4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 538C, dimensioni di spot da 25,4 millimetri @ 762 mm, uscita da 4-20 mA
  
OS553A-MA-2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 871C, dimensioni di spot da 12,7 millimetri @ 76 mm, uscita da 4-20 mA
  
OS553A-MA-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-23 a 871C, dimensioni di spot da 25,4 millimetri @ 508 mm, uscita da 4-20 mA
  
OS554A-MA-3
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-18 a 1371C, dimensioni di spot da 25,4 millimetri @ 762 mm, uscita da 4-20 mA
  
OS554A-MA-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
-18 a 1371C, dimensioni di spot da 3,8 millimetri @ 152 mm, uscita da 4-20 mA
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-IR
CAL-3-IR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile per campi fino a 530C
  
CAL-3-IR-X
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato di taratura tracciabile per campi superiori a 530C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-AP
OS550-AP
89.13
Stock: 1 settimana
 
Collare di spurgo di aria
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-WC
OS550-WC
282.53
Stock: 1 settimana
 
Camicia di raffreddamento di aria / acqua
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-MF
OS550-MF
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Telaio di montaggio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-MB
OS550-MB
48.56
Stock: 1 settimana
 
Staffa di montaggio ad angolo retto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-MN
OS550-MN
20.97
Stock: 1 settimana
 
Dado di fissaggio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OS550-LS
OS550-LS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Puntatore laser *
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ELC-PS01
ELC-PS01
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione di montaggio a guida DIN. Uscita da 24 Vcc 1A. 100-240 Vca.
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Alimentazione 24V 0,75A cc. 90-260 Vca cavo da 1,8 m con estremità nude. Con spine internazionali
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX8-100
TX8-100
167.42
Stock: In magazzino
 
Cavo di estensione di uscita/alimentazione, bobina da 30 m
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il codice dell'intervallo ottico dalla tabella ottica in alto (campo visivo -2 non offerto con OS554A).
Per ordinare con cavo per la testa del sensore più lungo, fino a 15 m (50'), aggiungere il suffisso "-(†)FT" al codice del modello per il costo aggiuntivo di ogni piede aggiuntivo oltre i 4,5 m (15').
† Specificate la lunghezza in piedi.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) IR Thermometer/Transmitter Seleziona da:
OS551A per IR Thermometer/Transmitter with -23 to +400°C Temp Range
OS552A per IR Thermometer/Transmitter with -23 to + 538°C Temp Range
OS553A per IR Thermometer/Transmitter with -23 to +871°C Temp Range
OS554A per IR Thermometer/Transmitter with -18 to +1370°C Temp Range
OS551AM per IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -23 to +400°C Temp. Range
OS552AM per IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -23 to + 538°C Temp. Range
OS553AM per IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -23 to +871°C Temp. Range
OS554AM per IR Thermometer/Transmitter with Aluminium Case IP65 Option -18 to +1370°C Temp. Range

(2) Output Type Seleziona da:
MV per 1 mV/deg.
MA per 4-20 mA
V1 per 0-5 Vdc

(3) Optical Range Code Seleziona da:
1 per Spot Size 8.9mm @ 609 mm
2 per Spot Size 12.7mm @ 76 mm
3 per Spot Size 25.4mm @ 508 mm
4 per Spot Size 25.4mm @ 762 mm
5 per Spot Size 25.4mm @ 1524 mm
6 per Spot Size 3.8mm @ 152 mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.