Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Handheld Data Logger with USB or RS232 Interface

OM-2041

thermocouple indicator and logger | OM-2041

thermocouple indicator and logger

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Input Signals: K, E, J, T, 0 to 5 V, and 0 to 20 mA
  • Simultaneous 4-Channel Measurement and Display
  • High/Low Alarms for Each Channel
  • Computation: Maximum/Minimum/Average
  • Logging Method: Log Mode and Tag Mode
  • Data Processable Through a Personal Computer
  • IP64 Protection
  • “AA” Battery Power Supply
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The handy OM-2041 is a palm-size data logger capable of storing up to 10,000 data records per channel. Powered by either “AA” batteries or an AC adaptor, the OM-2041 works equally well as a portable or a fixed-location logger. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly with the logger or through a personal computer.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-SPT-USB
OM-SPT-USB
€82.49
Stock: 1 settimana
 
Software with USB cable
  
OM-SPN-C2
€84.20
Stock: 11 settimane
 
Software with RS232C cable
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Traceable calibration certificate with test results
  
OM-9407
€102.79
Stock: 11 settimane
 
Current input adaptor 0/20 mA
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-9408
OM-9408
€93.90
Stock: 11 settimane
 
Voltage input adaptor 0/5 Vdc
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-AC
OM-AC
€85.81
Stock: 6 settimane
 
AC adaptor
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.

Manuali dei prodotti:

Download OM-2041 Series - Portable handheld Datalogger
Download OM-2041 Setup - Setup for OM-2041 Series
Download Software with USB Cable - OM-SPT-USB
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.