€25,00 NIC60-010-125-25
Descrizione
Il filo per resistenza di riscaldamento in lega nickel-cromo è ora disponibile in spirale pronto per l'uso. Il filo di riscaldamento in spirale viene usato in molte applicazioni ad alta temperatura, incluse fornaci elettriche, piastre riscaldanti e ventole di riscaldamento.
Codice Prodotto |
AWG |
Dia. Filo mm |
CSA Filo mm² |
DE della Spirale Compattata mm ±10% |
Anelli/25mm | Lunghezza di 25 mm Compattati Quando Cpmpletamente Setesi mm |
Ω per 25mm di Spirale @ 20°C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIC60 | NIC80 | |||||||
NIC(†)-040-250 | 18 | 1.0 | 0.82 | 6.4 | 25 | 418 | 0.580 | 0.558 |
NIC(†)-032-250 | 20 | 0.81 | 0.52 | 6.4 | 31 | 538 | 1.176 | 1.132 |
NIC(†)-032-188 | 20 | 0.81 | 0.52 | 4.8 | 31 | 389 | 0.841 | 0.810 |
NIC(†)-025-250 | 22 | 0.64 | 0.32 | 6.4 | 40 | 119 | 2.545 | 2.450 |
NIC(†)-025-188 | 22 | 0.64 | 0.32 | 4.8 | 40 | 521 | 1.843 | 1.775 |
NIC(†)-020-156 | 24 | 0.51 | 0.20 | 4.0 | 50 | 541 | 2.966 | 3.000 |
NIC(†)-020-188 | 24 | 0.51 | 0.20 | 4.8 | 50 | 671 | 3.711 | 3.574 |
NIC(†)-020-125 | 24 | 0.51 | 0.20 | 3.2 | 50 | 419 | 2.319 | 2.233 |
NIC(†)-015-125 | 26 | 0.40 | 0.13 | 3.2 | 66 | 579 | 5.760 | 5.546 |
NIC(†)-012-125 | 28 | 0.32 | 0.09 | 3.2 | 83 | 749 | 11.556 | 11.128 |
NIC(†)-010-125 | 30 | 0.25 | 0.049 | 3.2 | 100 | 917 | 20.322 | 19.570 |
NIC(†)-010-093 | 30 | 0.25 | 0.049 | 2.4 | 100 | 663 | 14.681 | 14.138 |
NIC(†)-010-062 | 30 | 0.25 | 0.049 | 1.6 | 100 | 414 | 9.189 | 8.849 |
AWG | Dia. Filo mm |
Filo a Spirale NIC80 (Ampere) | Filo a Spirale NIC60 (Ampere) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425°C | 540°C | 650°C | 760°C | 875°C | 1100°C | 425°C | 540°C | 650°C | 760°C | 875°C | 1100°C | ||
18 | 1.0 | 5.41 | 6.93 | 8.48 | 10.41 | 12.48 | 16.70 | 5.20 | 6.65 | 8.14 | 10.00 | 11.92 | 16.03 |
20 | 0.81 | 3.72 | 4.84 | 6.01 | 7.44 | 8.96 | 12.20 | 3.56 | 4.64 | 5.77 | 7.15 | 8.60 | 11.71 |
22 | 0.64 | 2.48 | 3.15 | 3.84 | 4.93 | 6.13 | 8.81 | 2.39 | 3.03 | 3.69 | 4.74 | 5.89 | 8.46 |
24 | 0.51 | 2.05 | 2.59 | 3.13 | 3.82 | 4.55 | 6.07 | 1.96 | 2.47 | 3.00 | 3.67 | 4.36 | 5.83 |
26 | 0.40 | 1.50 | 1.93 | 2.37 | 2.87 | 3.39 | 4.47 | 1.44 | 1.86 | 2.28 | 2.76 | 3.26 | 4.29 |
28 | 0.32 | 0.93 | 1.22 | 1.51 | 1.87 | 2.26 | 3.09 | 0.89 | 1.18 | 1.45 | 1.80 | 2.17 | 2.97 |
30 | 0.25 | 0.63 | 0.82 | 1.02 | 1.32 | 1.64 | 2.38 | 0.62 | 0.79 | 0.98 | 1.26 | 1.58 | 2.28 |
Combinare codice prodotto