Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Custom Level Switch Starter Kit

LVK-120,LVK-121

Custom Level Switch Starter Kit | LVK-120,LVK-121

Custom Level Switch Starter Kit

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • OMEGA ® Starter Kit is Expandable Up to 6 Level Stations
  • Customized for Individual Applications
  • Features a Normally Open or Normally Closed SPST 20 VA Switch
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

To determine fluid specific gravity, add 0.1 to float specific gravity clean liquids and 0.3 to float in specific gravity in dirty or viscous liquids. The LVK-120 Series OMEGA Starter Kit can be assembled and installed vertically in your tank in minutes. Each kit contains all the components for complete assembly of a 1 or 2 station level switch for pipe-plug mounting. Additional level stations may be added. (See accessories).

SPECIFICATIONS

Temperature Range: LVK-120: 10 to 82°C (34 to 180°F) in water, 0 to 106°C (0 to 225°F) in oil;
LVK-121: 0 to 148.9°C (0 to 300°F)
Pressure Rating: 150 PSI for LVK-120 or 500 PSI for LVK-121
Mounting: 2" NPT Tube/Fitting Size: 12.7 mm ( 1 /2 ") O.D. tube
Mounting Attitude: Vertical up to 30°
Lead Wire: 152.4 mm (60"), 20 AWG PTFE Insulated
Max. Assembly Length: 76.2 cm (30"), approx.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
BRK-12-10-0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1/2 " O.D. Tubing, 12" Length, Brass
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each Kit Includes: 1 Mounting Plug, 2 Switch/Float Assembly, 2 12" Extension Tubes, 1 Tube End Fitting, 3 Tube Unions, 1 Tube Connector
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.