Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

LV-120

Level Switch Kit | LV-120

Level Switch Kit

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Easily Customized by User for Individual Applications
  • Level Switch Kit Features a User Selectable Normally Open or Normally Closed SPST 20 VA Switch
  • OMEGALEVEL™ Kit Is Expandable to 6 Level Stations
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LV-120 Series OMEGALEVEL™ custom switch kits can be assembled and installed vertically in your tank in minutes. Each kit contains all the components for complete assembly of a 1 or 2 station level switch for pipe-plug mounting. Additional level stations may be added (see accessories). Each Kit Includes: • 2 Level Stations (Switch, Tube, Float) • 1 Tube Connector • 1 Mounting Plug • 1 Tube End Fitting • 3 Tube Unions • 2 Tube Lengths (10")
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SS-12-10-0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
316SS Tube 1/2" O.D. x 10" L
BR-12-10-0
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Brass Tube, 1/2" O.D. X 10" L
SS-U-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
316SS 1/2 " Tube Union
BR-U-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Brass 1/2" Tube Union
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.