Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 2.37" Head

H Series

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 2.37

DialTempTM, Bi-Metal Stem Thermometers, 2.37" Head

78,93 H--20-240F-21/2-PB

  • All Stainless Steel (except dial)
  • Head 2.37" O.D.
Bulbo in vetro e termometri ™ DialTemp - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ranges and °Divisions
Fahrenheit
RangeDiv.
*25-125°F
-100-100°F
-80-120°F
-40-160°F
0-200°F
0-250°F
20-240°F
50-300°F
50-500°F
100-800°F10°
150-750°F10°
200-1000°F10°
-50-300°F10°
0-220°F10°
50-550°F10°
50-650°F10°
Celsius
RangeDiv.
-50-50°C
-50-100°C
-40-70°C
0-100°C
-10-110°C
-20-120°C
*0-50°C
0-150°C
0-300°C
0-400°C
50-400°C
100-500°C
0-200°C
Dual
RangeDiv.
50-500°F/
10-260°C

200-1000°F/
100-500°C

100-100°F/
-70-40°C

50-300°F/
10-150°C

0-250°F/
-20-120°C

-40-160°F/
-40-70°C

10°
20-240°F/
-10-115°C

*25-125°F/
-5-50°C

* Minimum Stem Length - 4"
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Other models are available as a custom order. Please consult our sales department.
H--20-240F-21/2-PB
78.93
Stock: 5 settimane
 
H Series Thermometer, 20-240F Temperature Range, 2.5 in. Stem Length, Plain Mounting Bushing
H--20-120C-24-PLAIN
122.55
Stock: 5 settimane
 
H Series Thermometer, -20-120C Temperature Range, 24in. Stem Length, Plain Mounting Bushing
H--40-160F-30-3/8-24NF
147.70
Stock: 1 settimana
 
H Series Thermometer, -40-160F Temperature Range, 30in. Stem Length, 3/8-24NF Mounting Bushing
H-0-300C-4-1/2
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
H Series Thermometer, 0-300C Temperature Range, 4in. Stem Length, 1/2 Inch NPT Mounting Bushing
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.