Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connettori di termocoppia a dimensioni standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite per soppressione EMI / RFI.

Connettori di termocoppia a dimensioni standard. |

Connettori di termocoppia a dimensioni standard.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione



CARATTERISTICHE
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Prese di termocoppia standard con nucleo in ferrite
  
HFSTW-KI-M
69.23
Stock: 4 settimane
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo K, verde IEC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HFSTW-K-M
HFSTW-K-M
66.25
Stock: 1 settimana
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo K, ANSI giallo
  
HFSTW-TI-M
69.23
Stock: 1 settimana
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo T, IEC marrone
  
HFSTW-T-M
69.23
Stock: 4 settimane
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo T, ANSI blu
  
HFSTW-J-M
66.25
Stock: 1 settimana
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo T, IEC / ANSI nero
  
HFSTW-NI-M
69.23
Stock: 4 settimane
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo N, IEC rosa
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HFSTW-N-M
HFSTW-N-M
76.91
Stock: 1 settimana
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo N, ANSI arancione
  
HFSTW-E-M
69.23
Stock: 4 settimane
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo E, IEC / ANSI viola
  
HFSTW-R/SI-M
69.23
Stock: 4 settimane
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo R o S, IEC arancione
  
HFSTW-R/S-M
66.25
Stock: 1 settimana
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo R o S, ANSI verde
  
HFSTW-U-M
69.23
Stock: 4 settimane
 
Presa standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, senza compensazione, bianco
Zoccoli di termocoppia standard con nucleo in ferrite
  
HSTW-K-F-GR-FT
19.07
Stock: 4 settimane
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo K, IEC verde
  
HSTW-K-F-FT
14.41
Stock: 6 settimane
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo K, ANSI giallo
  
HSTW-TI-F-FT
15.06
Stock: 1 settimana
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo T, IEC marrone
  
HSTW-T-F-FT
14.82
Stock: 4 settimane
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo T, ANSI blu
  
HSTW-J-F-FT
14.41
Stock: In magazzino
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo J, IEC / ANSI nero
  
HSTW-NI-F-FT
19.69
Stock: 4 settimane
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo N, IEC rosa
  
HSTW-N-F-FT
19.78
Stock: 1 settimana
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo N, ANSI arancione
  
HSTW-E-F-FT
15.06
Stock: 4 settimane
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo E, IEC / ANSI viola
  
HSTW-R/SI-F-FT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo R o S, IEC arancione
  
HSTW-R/S-F-FT
17.05
Stock: 1 settimana
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, tipo R o S, ANSI verde
  
HSTW-U-F-FT
15.39
Stock: 4 settimane
 
Zoccolo standard ad alta temperatura con nucleo in ferrite, senza compensazione, bianco
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.