Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
I condizionatori di segnale a barra DIN della serie DRF sono stati progettati per accettare un ampio intervallo di segnali in ingresso, come tensione e corrente CA e CC, frequenza, temperatura (termocoppia e RTD) e trasduttori di processo, fornendo uscite standard di processo da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V CC. La serie DRF è caratterizzata da un a linea moderna, facilmente installabile su barre DIN standard da 35 mm. Le connessioni sono realizzate in modo sicuro attraverso morsettiere con connettori terminali serrati a vite, con l'ingresso e uscita sui lati opposti del modulo.| Per dettagli sui prodotti e informazioni tecniche su modelli specifici, consultare la sezione "Related Links" qui sotto. |