Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Condizionatori di segnale configurabili, con montaggio su guida DIN. - Discontinued

Serie DRF

DRF-RTD Condizionatori di segnale configurabili | Serie DRF

DRF-RTD Condizionatori di segnale configurabili

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Moduli per la tensione, la corrente, la frequenza, la resistenza, le deformazioni la termocoppia, l'RTD e per le celle di carico.
  • Gamme di segnale configurabili dall'utente.
  • Fornisce fino a 3500 Veff di isolamento tra l'ingresso, l'uscita e l'alimentazione (isolamento specifico per ogni modello).
  • Compatibile con guide DIN standard da 35 mm.

Descrizione

This product has been discontinued. For a potential replacement, please see TXDIN402, DR-i3P, or DRST-UN.


I condizionatori di segnale a barra DIN della serie DRF sono stati progettati per accettare un ampio intervallo di segnali in ingresso, come tensione e corrente CA e CC, frequenza, temperatura (termocoppia e RTD) e trasduttori di processo, fornendo uscite standard di processo da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V CC. La serie DRF è caratterizzata da un a linea moderna, facilmente installabile su barre DIN standard da 35 mm. Le connessioni sono realizzate in modo sicuro attraverso morsettiere con connettori terminali serrati a vite, con gli ingresso e le uscita ai lati opposti del modulo.
Funzionalità.
La serie DRF è stata progettata per ottimizzare la funzionalità dei condizionatori di segnale. Lo sportellino anteriore fornisce un facile accesso ai potenziometri di ampiezza e di offset, che possono essere usati per regolare sul campo l'intervallo del segnale in ingresso ed in uscita.
Isolamento.
I circuiti d'ingresso, d'uscita e di alimentazione sono isolati per mezzo di un isolamento galvanico fino a 3500 volt. L'isolamento evita che tensioni potenzialmente dannose passino nei sistemi connessi attraverso i condizionatori di segnale. L'isolamento fornisce anche una maggiore precisione di misurazione, riducendo al minimo gli effetti dei circuiti di messa a terra e dei disturbi elettrici.
Uscite.
Ogni condizionatore di segnale della serie DRF è disponibile con uscita in corrente ed in tensione (utilizzabili in alternativa). I tipi di uscita disponibili sono da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V CC. Benché preconfigurata di fabbrica, l'uscita può essere successivamente cambiata, modificando un ponticello interno.
Le uscite standard sono lineari e proporzionali al segnale in ingresso. I moduli di ingresso da termocoppia sono caratterizzati da una circuiteria speciale per linearizzare l'uscita rispetto alla temperatura effettiva, anziché al segnale non lineare prodotto dai sensori della termocoppia.

CARATTERISTICHE
Alimentazione: 24 V CC ±10%, 230 V CA ±10% 50/60 Hz, 115 V CA ±10% 50/60 Hz.
Consumo elettrico: <3,8 VA.
Uscita: da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V CC.
Uscita massima in tensione: circa 11 V CC.
Uscita minima in tensione: circa -1 V CC.
Resistenza minima di carico (tensione): =1 KΩ.
Uscita massima in corrente: circa 22 mA.
Uscita minima in corrente: circa -1,5 mA.
Resistenza massima di carico (corrente): ≤400Ω.
Precisione: <0,2% o <0,3% in funzione del modello.
Linearità: <0,1% o <0,2% in funzione del modello.
Deriva termica: <150 ppm/°C o 250 ppm/°C, valori tipici in funzione del modello.
Tempo di risposta: 70 mS (modelli per processo
e con ingresso CC); 250 mS (modelli per la temperatura e con ingresso CA).
Isolamento*:
Da ingresso ad uscita: 3500 Veff.
Da alimentazione ad ingresso: 3500 Veff.
Da alimentazione ad uscita: 3500 Veff (per modelli         con l'alimentazione in CA), 1K Veff (per modelli con         l'alimentazione in CC).
Collegamento elettrico: terminali ad inserimento
serrati a vite.
Protezione: IP-30.
Peso:
(alimentazione CC): 120 g (4,2 oz).
(alimentazione CA): 200 g (7 oz).
Dimensioni:
    (modelli con l'alimentazione CC):
110 A x 22,5 L x
    93 mm P (4,3 x 0,9 x 3,7").
(modelli con l'alimentazione CA): 110 A x 37 L x 93 mm P (4,3 x 1,46 x 3,7").
Temperatura di esercizio: da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Di seguito sono riportati alcuni esempi di modelli popolari. Vedere il Generatore di Codice di ordinare qualsiasi modello disponibile.
DRF-RTD-230VAC-0/100C-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD condizionatore di segnale da 0 a 100C gamma, da 4 a 20mA e 230Vac
DRF-RTD-24VDC-0/100C-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD condizionatore di segnale da 0 a 100C gamma, da 4 a 20mA e alimentazione 24Vdc
DRF-RTD-115VAC-0/100C-4/20
185.17
Stock: 1 settimana
 
RTD condizionatore di segnale da 0 a 100C gamma, da 4 a 20mA e la potenza 115Vac
DRF-RTD-24VdC--50/150C-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD condizionatore di segnale con -50 a 150 ° C gamma, da 4 a 20mA e alimentazione 24Vdc
DRF-RTD-115VAC-0/200C-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD condizionatore di segnale da 0 a 200C gamma, da 4 a 20mA e la potenza 115Vac
DRF-RTD-230VAC--25/75C-0/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
RTD condizionatore di segnale con -25 a 75C range da 0 a 10Vdc e 230Vac
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare l'alimentazione, "24Vdc" per l'alimentazione a 24 V CC, "115 Vac" per l'alimentazione a 115 V CA o "230Vac" per l'alimentazione a 230 V CA
** Specificare il codice di intervallo dalla tabella degli intervalli di ingresso.
*** Specificare l'uscita, "4/20" per l'uscita da 4 a 20 mA o "0/10" per l'uscita da 0 a 10 V CC.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.