Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Isolated Universal Signal Transmitter

DR-I3P-Signal-Converter

Isolated Universal Signal Transmitter
 | DR-I3P-Signal-Converter

Isolated Universal Signal Transmitter

214,46 DR-I3P

1 anno di garanzia CE
  • Universal Input - TC, RTD, mA, V, O, Potentiometer, NTC
  • Configurable output in 4-20mA or 0-10 Vdc
  • Universal Power Supply 18-265V ac/dc
  • Simple Configuration - No Additional Configuration Tools Required
  • Password Protection
  • 3 way Isolation
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s new isolated signal converter delivers high performance for integration in a wide range of industrial applications. The DR-I3P accepts universal inputs including mA and Vdc process signals (provides +15Vdc excitation voltage), usual temperature signals such as Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000, NTC, thermocouples J, K, N, E, T, R and S, resistances and potentiometer signals, offering application flexibility for signal acquisition and industrial requirements.

A single universal AC/DC power supply allows this unit to be suited for global use.

Configurable output in 4/20mA or 0/10Vdc, high levels of isolation and DIN rail mount.

Additional features of the DR-I3P isolated signal converter include ready to use ‘out of the box’ unit, with no additional configuration tools needed, easy configuration by programming codes, and special ‘force’ functions for installation testing.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DR-I3P
214,46
Stock: In magazzino
 
Isolated Universal Signal Transmitter
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download DR-I3P-SIGNAL-CONVERTER_Manual
Download DR-I3P-SIGNAL-CONVERTER_Manual
Download DR-I3P-SIGNAL-CONVERTER_Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.