Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Condizionatori di segnale configurabili, con montaggio su guida DIN.

Serie DRF

DRF-PR Condizionatori di segnale configurabili | Serie DRF

DRF-PR Condizionatori di segnale configurabili

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Moduli per la tensione, la corrente, la frequenza, la resistenza, le deformazioni la termocoppia, l'RTD e per le celle di carico.
  • Gamme di segnale configurabili dall'utente.
  • Fornisce fino a 3500 Veff di isolamento tra l'ingresso, l'uscita e l'alimentazione (isolamento specifico per ogni modello).
  • Compatibile con guide DIN standard da 35 mm.
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I condizionatori di segnale a barra DIN della serie DRF sono stati progettati per accettare un ampio intervallo di segnali in ingresso, come tensione e corrente CA e CC, frequenza, temperatura (termocoppia e RTD) e trasduttori di processo, fornendo uscite standard di processo da 4 a 20 mA o da 0 a 10 V CC. La serie DRF è caratterizzata da un a linea moderna, facilmente installabile su barre DIN standard da 35 mm. Le connessioni sono realizzate in modo sicuro attraverso morsettiere con connettori terminali serrati a vite, con gli ingresso e le uscita ai lati opposti del modulo.
Funzionalità.
La serie DRF è stata progettata per ottimizzare la funzionalità dei condizionatori di segnale. Lo sportellino anteriore fornisce un facile accesso ai potenziometri di ampiezza e di offset, che possono essere usati per regolare sul campo l'intervallo del segnale in ingresso ed in uscita.
Isolamento.
I circuiti d'ingresso, d'uscita e di alimentazione sono isolati per mezzo di un isolamento galvanico fino a 3500 volt. L'isolamento evita che tensioni potenzialmente dannose passino nei sistemi connessi attraverso i condizionatori di segnale. L'isolamento fornisce anche una maggiore precisione di misurazione, riducendo al minimo gli effetti dei circuiti di messa a terra e dei disturbi elettrici.
Uscite.
Ogni condizionatore di segnale della serie DRF è disponibile con uscita in corrente ed in tensione (utilizzabili in alternativa). I tipi di uscita disponibili sono da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V CC. Benché preconfigurata di fabbrica, l'uscita può essere successivamente cambiata, modificando un ponticello interno.
Le uscite standard sono lineari e proporzionali al segnale in ingresso. I moduli di ingresso da termocoppia sono caratterizzati da una circuiteria speciale per linearizzare l'uscita rispetto alla temperatura effettiva, anziché al segnale non lineare prodotto dai sensori della termocoppia.

CARATTERISTICHE
Alimentazione: 24 V CC ±10%, 230 V CA ±10% 50/60 Hz, 115 V CA ±10% 50/60 Hz.
Consumo elettrico: <3,8 VA.
Uscita: da 4 a 20 mA e da 0 a 10 V CC.
Uscita massima in tensione: circa 11 V CC.
Uscita minima in tensione: circa -1 V CC.
Resistenza minima di carico (tensione): =1 KΩ.
Uscita massima in corrente: circa 22 mA.
Uscita minima in corrente: circa -1,5 mA.
Resistenza massima di carico (corrente): ≤400Ω.
Precisione: <0,2% o <0,3% in funzione del modello.
Linearità: <0,1% o <0,2% in funzione del modello.
Deriva termica: <150 ppm/°C o 250 ppm/°C, valori tipici in funzione del modello.
Tempo di risposta: 70 mS (modelli per processo
e con ingresso CC); 250 mS (modelli per la temperatura e con ingresso CA).
Isolamento*:
Da ingresso ad uscita: 3500 Veff.
Da alimentazione ad ingresso: 3500 Veff.
Da alimentazione ad uscita: 3500 Veff (per modelli con l'alimentazione in CA), 1K Veff (per modelli con l'alimentazione in CC).
Collegamento elettrico: terminali ad inserimento
serrati a vite.
Protezione: IP-30.
Peso:
(alimentazione CC): 120 g (4,2 oz).
(alimentazione CA): 200 g (7 oz).
Dimensioni:
    (modelli con l'alimentazione CC):
110 A x 22,5 L x
    93 mm P (4,3 x 0,9 x 3,7").
(modelli con l'alimentazione CA): 110 A x 37 L x 93 mm P (4,3 x 1,46 x 3,7").
Temperatura di esercizio: da 0 a 60 °C (da 32 a 140 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C (da -4 a 158 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Di seguito sono riportati alcuni esempi di modelli popolari. Vedere il generatore di codice per ordinare qualsiasi modello disponibile.
DRF-PR-24VDC-0/10VDC-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale di processo con ingresso da 0 a 10V e uscita da 4 a 20 mA, alimentazione 24 Vcc
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale di processo con ingresso da 0 a 10V e uscita da 4 a 20 mA, alimentazione 230 Vca
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-4/20
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale di processo con ingresso da 0 a 10V e uscita da 4 a 20 mA, alimentazione 115 Vca
DRF-PR-230VAC-0/10VDC-0/10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Condizionatore di segnale di processo con ingresso da 0 a 10V e uscita da 0 a 10Vcc, alimentazione 230 Vca
DRF-PR-115VAC-0/10VDC-0/10
281.17
Stock: 1 settimana
 
Condizionatore di segnale di processo con ingresso da 0 a 10V e uscita da 0 a 10Vcc, alimentazione 115 Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare l'alimentazione, "24Vdc" per l'alimentazione a 24 V CC, "115 Vac" per l'alimentazione a 115 V CA o "230Vac" per l'alimentazione a 230 V CA
** Specificare il codice di intervallo dalla tabella degli intervalli di ingresso
*** Specificare l'uscita, "4/20" per l'uscita da 4 a 20 mA o "0/10" per l'uscita da 0 a 10 V CC

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Power Seleziona da:
24VDC per 24Vdc power
115VAC per 115Vac power
230VAC per 230Vac power

(2) Input Signal Seleziona da:
0/5MA per 0 to 5 mA
0/50MA per 0 to 50 mA
0/20MA per 0 to 20mA
4/20MA per 4 to 20mA
0/1VDC per 0 to 1 Vdc
0/10VDC per 0 to 10 Vdc

(3) Output Seleziona da:
4/20 per 4 to 20mA
0/10 per 0 to 10Vdc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.