Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cryogenic Temperature Transmitters for CY7 Series Diode Sensor & Platinum RTD Elements

CYTX231 Series

Cryogenic Temperature Transmitters for CY7 Series Diode Sensor & Platinum RTD Elements | CYTX231 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Models for Silicone Diode or Platinum RTD Elements
  • Accuracy ±0.07K at 4.2K Factory Calibration in Memory
  • Input Fully Isolated from Power Supply
  • Four Lead Measurement
  • Multiple Temperature Range
  • Linearized Temperature Output
Superconduttività e misurazione della temperatura criogenica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CYTX231SD temperature transmitters send linearized data to a remote location for a data acquisition system or a recorder using a 4-20 or 0-20mA signal. Standard Curve #10 (shown on the CY7 sensor data sheet) is in memory for use with the CY7-SD7 silicon diode sensors. Sensor excitation of 10µA is also provided.

The CYTX231P transmitter is designed for use with 100 Ohm Platinum RTD sensors. Excitation provided is 500µA, and a DIN 437600 standard curve is used for linearization.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CYTX231P-115
2,054.00
Stock: 1 settimana
 
Transmitter for Platinum RTD. 115 Vac powered, complete with single enclosure.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Transmitter comes with sensor output mating connector, 500 Ohm resistor, and users manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.