Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Cryogenic Temperature Silicon Diode Sensors

CY7 Series

Cryogenic temperature sensor | CY7 Series

Cryogenic temperature sensor

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 10 to 475 °K temperature range
  • Tolerance of ±1.5 °K or 1.5% of temperature
Superconduttività e misurazione della temperatura criogenica - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Model CY7-SD7 Cryogenic Temperature Sensor

For applications where temperature measurements below 10K are not required. The upper operating temperature is limited to 475K for the CY7-SD7. The package configuration of the CY7-SD7 is identical to the obsolete CY7-SD, so the installation and operation of the sensor follow the same procedure.

The CY7-SD7 follows Standard Curve #10 (on pdf data sheet) to a tolerance of ±1.5K or 1.5% of temperature, whichever is greater. Due to possible irregularities and non-monotonic behavior below 10K, extrapolations or interpolations outside of the operating temperature range should not be attempted
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
CY7-SD7
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Cryogenic sensor for 10 to 475 K temperature range. Curve 10 (see pdf)
CYIF
404.05
Stock: 5 settimane
 
5 pieces of Indium foil, high thermal conductivity, highly malleable, used as a mechanical alternative to CYAG grease to mount a sensor. 0.13 mm thick x 50 mm square
CYAG
1,391.00
Stock: 9 settimane
 
General purpose thermal grease, used between sensor and surface (25 g tube)
OB-CY20-1KG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Low temperature epoxy for mounting sensors. 1 kg tin with separate catalyst
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.