Descrizione delle opzioni:
(1)
PID Controllers Seleziona da:CN134 per 1/4 DIN controller
CN137 per 68 mm square controller
CN138 per 1/8 DIN vertical controller
(2)
Input Types Seleziona da:MA per Programmable mA input
MV per Programmable millivolts input
RTD per RTD input
TC per Thermocouple input
V per Programmable voltage input
(3)
Output Types Seleziona da:DC per dc pulse
DC-LV1 per dc pulse with 24 Vac
DC-LV2 per dc pulse with 24 Vdc
F per 4 to 20 mA
F-LV1 per 4 to 20 mA with 24 Vac
F-LV2 per 4 to 20 mA with 24 Vdc
R per Mechanical relay
R-LV1 per Mechanical relay with 24 Vac
R-LV2 per Mechanical relay with 24 Vdc
V per 0 to 10 Vdc
V-LV1 per 0 to 10 Vdc and 24 Vac power
V-LV2 per 0 to 10 Vdc and 24 Vdc power
(4)
Options Seleziona da:Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-AL1 per Hi/Lo alarms
-AL2 per Hi/Lo alarms with one event
-HB1 per Heater break alarm* for heaters taking up to 30 A
-HB2 per Heater break alarm* for heaters taking up to 50 A
-ALHB1 per Hi/Lo alarms with heater break alarm* for heaters taking up to 30 A
-ALHB2 per Hi/Lo alarms with heater break alarm* with heaters taking up to 50 A
-PV1 per Recorder output of 0 to 10 Vdc & Load current of 2 mA dc max
-PV2 per 4 to 20 mA dc with Load resistance of 300 ohms max
-PV3 per 0 to 20 mA dc with Output resistance of 10 ohms
-SVB per Set value bias
(5)
Power Options Seleziona da:Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-LV1 per 24 Vac
-LV2 per 24 Vdc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.