Descrizione delle opzioni:
(1)
PID Controllers Seleziona da:CN154 per 1/4 DIN temp/process controller with RS485
CN155 per 1/4 Din temp/process controller with RS422
CN158 per 1/8 Din temp/process controller with RS485
CN159 per 1/8 Din temp/process controller with RS422
(2)
Input Types Seleziona da:MA per Programmable mA input
TRMV per Programmable input for either thermocouple RTD or millivolts
V per Programmable voltage input
(3)
Output Options Seleziona da:DC1 per dc pulse output
F1 per 4 to 20 mA output
R1 per Mechanical relay output
V1 per 0 to 10 Vdc output
(4)
Options Seleziona da:Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-AL1 per Hi/lo alarm
-ALHB1 per Hi/Lo alarms and Heater break alarm* for heaters taking up to 30 A
-SVB per set value bias
-ALSVB per Hi/lo alarm with set value bias
-ALHB1SVB per Hi/Lo alarms and Heater break alarm* for heaters taking up to 30 A with set value bias
-ALHB2SVB per Hi/Lo Alarms and Heater break alarm* for heaters taking up to 50 A with set value bias
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.