Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
PID Controllers Seleziona da:CN144 per 1/4 DIN controller
CN146 per 1/16 DIN controller
CN147 per 68 mm (2.7 inch) square controller
CN148 per 1/8 DIN vertical controller
(2)
Input Types Seleziona da:MA per Programmable mA input
V per Programmable voltage input
TRMV per Programmable input for either thermocouple/RTD or millivolts
(3)
Output Options Seleziona da:DC per dc pulse
F per 4 to 20 mA
R per Mechanical relay
V per 0 to 10 Vdc
(4)
Options Seleziona da:Niente (lasciare il campo vuoto) per Standard Unit
-AL1 per Hi/Lo alarms
-ALHB1 per *Hi alarm with heater break 30 A
-ALHB2 per *Hi alarm with heater break 50 A
-SVB per Set value bias
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.