Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Benchtop Microprocessor-Based Conductivity/Resistivity/TDS Meters - Discontinued

CDB-387

Benchtop Microprocessor-Based Conductivity/Resistivity/TDS Meters | CDB-387

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Measures 5 Conductivity Ranges, 4 TDS Ranges and 2 Resistivity Ranges
  • Autoranging for Maximum Resolution
  • Analog and Digital Outputs Standard
  • Standard RS-232 Output
Strumentazione di conduttività - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Discontinued, replaced by CDH-SD11.

The CDB-387 is a microprocessor-based, benchtop conductivity, resistivity and TDS meter. The unit has a large LCD display and membrane keypad for easy operation. The meter features automatic temperature compensation, programmable temperature coefficient, recorder output and bi-directional RS-232C output. The CDB-387 measures 5 conductivity ranges, 2 resistivity ranges and 4 TDS ranges. The CDB-387 will automatically select the most suitable range to provide maximum resolution. The CDB-387 operates off ac power or a 9 V battery. The 9 V battery serves as a back-up to retain calibration data, even in the event of a power failure, and allows for portable field measurements. The unit is supplied with a glass dip-style conductivity cell with an integral temperature sensor, K = 1.0, calibration solutions and 9V ac adaptor.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Conductivity Probes
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDE-5001-GD1
CDE-5001-GD1
216.48
Stock: 10 settimane
 
Glass dip-style conductivity probe K=1.0 with ATC, platinum plates, 12 x 130 mm (0.5 x 5.1")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDE-5002-PD1
CDE-5002-PD1
€212.21
Stock: 1 settimana
 
Polymer dip-style probe, K= 1.0 with ATC platinum plates, 12 x 135 mm (0.5 x 5.3")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDE-5014-GD01
CDE-5014-GD01
€221.75
Stock: 1 settimana
 
Glass dip-style probe, K= 0.1 with ATC, platinum plates, 20 x 130 mm (0.8 x 5.1")
  
CDE-5004-ED10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Epoxy dip-style probe, K=10 with ATC, carbon plates, 26 x 353 mm (1.0 x 13.9")
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-450
CDSA-450
€20.86
Stock: In magazzino
 
450 MicroSiemens Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€20.86
Stock: 1 settimana
 
1500 MicroSiemens Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
€20.86
Stock: 1 settimana
 
4500 MicroSiemens Standard Solution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Includes meter, CDE-5001-GD1 glass dip probe, conductivity solution, power adaptor, battery and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.