Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Soluzioni di calibrazione per la conducibilità.

Serie CDSA

Soluzioni di calibrazione per la conducibilità. | Serie CDSA

Soluzioni di calibrazione per la conducibilità.

84,38 CDSA-10

  • Ideale per la calibrazione di tutti gli strumenti per la conducibilità.
  • 4 gamme comuni disponibili in pronta consegna.
  • Certificato di conformità NIST opzionale.
Accessori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le soluzioni conduttive sono utilizzate per la calibrazione della maggior parte degli strumenti per la conducibilità. Per calibrare uno strumento, scegliere una soluzione conduttiva più vicina all'intervallo di misurazione e calibrare lo strumento per ottenere una precisione ottimale del sistema.
Le soluzioni standard sono disponibili per gli intervalli di 45, 50, 1500 o 4500 µS/cm.
Le soluzioni di conducibilità sono raccomandate per essere utilizzato entro + /-5% di 25 °C. Non sono disponibili grafici di correlazione di temperatura per temperature superiori o inferiori.

Le soluzioni di conducibilità contengono Cloruro di Potassio, un documento completo di MSDS può essere richiesto al nostro Servizio Clienti.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-10
CDSA-10
84,38
Stock: 1 settimana
 
Soluzione a conducibilità 10 mho / cm, 1 quarto di gallone britannico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1413
CDSA-1413
47,29
Stock: 1 settimana
 
Soluzione a conducibilità 1413 mho / cm, 1 quarto di gallone britannico
  
CDSA-15000
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Soluzione a conducibilità 15000 mho / cm, 1 quarto di gallone britannico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-45000
CDSA-45000
21.79
Stock: 1 settimana
 
Soluzione a conducibilità 45000 mho / cm, 1 quarto di gallone britannico
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-CDS
CAL-CDS
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Certificato NIST. (1 carica per ogni ordine)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: Certificazione di conformità della calibrazione è disponibile al momento dell'acquisto. Aggiungere il suffisso "-NIST" al codice del modello per il costo aggiuntivo.
La durata di conservazione in magazzino è di 1 anno dalla data di fabbricazione, ad eccezione di CDSA-10 che è di sei mesi. Si prega di notare che a causa del tempo impiegato per la catena di fornitura e per l’inventario solo il 50% della durata di conservazione può rimanere al ricevimento di questo prodotto.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.