Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

19 inch Rack Panels with Miniature Thermocouple Sockets

19MJP Series

19 inch Rack Panels with Miniature Thermocouple Sockets | 19MJP Series

19 inch Rack Panels with Miniature Thermocouple Sockets

96,44 19MJP1-10-K

  • Individually Numbered Sockets
  • Free Dust Caps Included with Each Panel
  • Rugged, 3 mm Thick Panels
  • Optional Cut-Outs for Switches and Indicators
  • Number Labels are included in Packet
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

19" Panels with Thermocouple Sockets      19" Panels with Thermocouple Sockets and Switch Cutout
No. of Rows Panel Height Max. No.
of Sockets
1 90 mm 30
2 90 mm 30
3 133 mm 90
4 178 mm 120
    
No. of Rows Panel Height Switch Size Max. No.
of Sockets
OSW SW14
1 133 mm 76 mm 1/4 DIN 20
2 133 mm 76 mm 1/4 DIN 40
2 178 mm 127 mm 1/4 DIN 40
3 178 mm 127 mm 1/4 DIN 60
4 178 mm 127 mm 1/4 DIN 80


19" Panels with Thermocouple Sockets, Switch and Meter Cutouts
No. of Rows Panel Height Switch Size Meter
Cut-Out
Max. No.
of Sockets
OSW SW14
1 133 mm 76 mm 1/4 DIN 1/8 DIN 10
2 133 mm 76 mm 1/4 DIN 1/8 DIN 20
3 178 mm 127 mm 1/4 DIN 1/8 DIN 30
4 178 mm 127 mm 1/4 DIN 1/8 DIN 40

Switches and Meters
Sold Separately

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Below are Common Examples of Part Numbers. Please See the Part Number Builder Underneath this Table to Specify Your Exact Configuration.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP2-32-T
19MJP2-32-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 32 Type T Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP2-40-T
19MJP2-40-T
421.35
Stock: 1 settimana
 
19" Jack Panel with 40 Type T Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP2-32-K
19MJP2-32-K
581.40
Stock: 1 settimana
 
19" Jack Panel with 32 Type K Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP2-40-K
19MJP2-40-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 40 Type K Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP1-20-T
19MJP1-20-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 20 Type T Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP1-30-T
19MJP1-30-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 30 Type T Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP1-20-J
19MJP1-20-J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 20 Type J Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP1-18-T
19MJP1-18-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 18 Type T Jacks
  
19MJP2-40-J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 40 Type J Jacks
  
19MJP1-12-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 12 Type K Jacks
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 19MJP1-20-K
19MJP1-20-K
€142.44
Stock: 1 settimana
 
19" Jack Panel with 20 Type K Jacks
  
19MJP1-12-T
€105.45
Stock: 6 settimane
 
19" Jack Panel with 12 Type T Jacks
  
19MJP1-30-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 30 Type K Jacks
  
19MJP1-10-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 10 Type K Jacks
  
19MJP1-18-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
19" Jack Panel with 18 Type K Jacks
Accessories
  
MPJ-CAP-6
5.74
Stock: 1 settimana
 
Dust Caps (package of 6)
  
MPJ-CAP-12
9.08
Stock: In magazzino
 
Dust Caps (package of 12)
  
MPJ-CAP-18
12.57
Stock: 1 settimana
 
Dust Caps (package of 18)
  
MPJ-CAP-24
16.76
Stock: 1 settimana
 
Dust Caps (package of 24)
  
MPJ-CAP-50
26.92
Stock: 1 settimana
 
Dust Caps (package of 50)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The switch and meter cutouts are not available in the panels containing 12,18 or 32 connectors.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Rows of Thermocouple Sockets Seleziona da:
1 per 1 Row
2 per 2 Rows
3 per 3 Rows
4 per 4 Rows

(2) Total Number of Sockets Seleziona da:
10 per 10 Sockets
12 per 12 Sockets
18 per 18 Sockets
20 per 20 Sockets
30 per 30 Sockets
32 per 32 Sockets
40 per 40 Sockets

(3) Socket Thermocouple Type Seleziona da:
J per J Type
KI per K Type
TI per T Type
NI per N Type
E per E Type
R/SI per R/S Type
G per G Type
C per C Type
D per D Type
U per U Type

(4) Optional Panel Switch Cutout (not available in the panels containing 12 18 or 32 sockets) Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Panel Switch Cutout
-OSW per Panel Switch Cutout
-SW14 per Panel Switch Cut-Out (1/4 DIN)

(5) Optional Meter Cutout (not available in the panels containing 12 18 or 32 sockets) Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No Meter Cutout
-MTR per Meter Cutout 1/8 DIN
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.