Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature.

Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX

Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature. | Serie SICSS, SCASS, SNNIN, e SCPSS con Connettori SHX

Termocoppie a facile disconnessione per alte temperature.

65,70 SCAIN-IM300G-150-SHX

  • Dispone di connettori in ceramica tipo SHX o NHX classificati fino a 650 °C.
  • Guaina in AI 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGACLAD XL.
  • Morsetto a tubo incluso per la massima resistenza per dimensioni standard.
  • Include connettore abbinato gratuito.
  • Mating Connettore venduto separatamente.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE

Sonde con connettori in miniatura
Termocoppia/Lega Diametro
Guaina (mm)
Giunzione Messa a Terra Giunzione Isolata Giunzione Esposta
K
CHROMEGA®- ALOMEGA®
Guaina in Acciaio Inossidabile
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCASS-IM025G-150-SHX
SCASS-IM050G-150-SHX
SCASS-IM075G-150-SHX
SCASS-IM100G-150-SHX
SCASS-IM150G-150-SHX
SCASS-IM300G-150-SHX
SCASS-IM025U-150-SHX
SCASS-IM050U-150-SHX
SCASS-IM075U-150-SHX
SCASS-IM100U-150-SHX
SCASS-IM150U-150-SHX
SCASS-IM300U-150-SHX
SCASS-IM025E-150-SHX
SCASS-IM050E-150-SHX
SCASS-IM075E-150-SHX
SCASS-IM100E-150-SHX
SCASS-IM150E-150-SHX
SCASS-IM300E-150-SHX
K
CHROMEGA®- ALOMEGA®
Guaina in Inconel®
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCAIN-IM025G-150-SHX
SCAIN-IM050G-150-SHX
SCAIN-IM075G-150-SHX
SCAIN-IM100G-150-SHX
SCAIN-IM150G-150-SHX
SCAIN-IM300G-150-SHX
SCAIN-IM025U-150-SHX
SCAIN-IM050U-150-SHX
SCAIN-IM075U-150-SHX
SCAIN-IM100U-150-SHX
SCAIN-IM150U-150-SHX
SCAIN-IM300U-150-SHX
SCAIN-IM025E-150-SHX
SCAIN-IM050E-150-SHX
SCAIN-IM075E-150-SHX
SCAIN-IM100E-150-SHX
SCAIN-IM150E-150-SHX
SCAIN-IM300E-150-SHX
K
CHROMEGA®- ALOMEGA®
Guaina in Super OMEGACLAD® XL
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCAXL-IM025G-150-SHX
SCAXL-IM050G-150-SHX
SCAXL-IM075G-150-SHX
SCAXL-IM100G-150-SHX
SCAXL-IM150G-150-SHX
SCAXL-IM300G-150-SHX
SCAXL-IM025U-150-SHX
SCAXL-IM050U-150-SHX
SCAXL-IM075U-150-SHX
SCAXL-IM100U-150-SHX
SCAXL-IM150U-150-SHX
SCAXL-IM300U-150-SHX
SCAXL-IM025E-150-SHX
SCAXL-IM050E-150-SHX
SCAXL-IM075E-150-SHX
SCAXL-IM100E-150-SHX
SCAXL-IM150E-150-SHX
SCAXL-IM300E-150-SHX
T
Rame-Constantana
Guaina in Acciaio Inossidabile
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SCPSS-IM050G-150-SHX
SCPSS-IM075G-150-SHX
SCPSS-IM100G-150-SHX
SCPSS-IM150G-150-SHX
SCPSS-IM300G-150-SHX
SCPSS-IM050U-150-SHX
SCPSS-IM075U-150-SHX
SCPSS-IM100U-150-SHX
SCPSS-IM150U-150-SHX
SCPSS-IM300U-150-SHX
SCPSS-IM050E-150-SHX
SCPSS-IM075E-150-SHX
SCPSS-IM100E-150-SHX
SCPSS-IM150E-150-SHX
SCPSS-IM300E-150-SHX
J
Ferro-Constantana
Guaina in Acciaio Inossidabile
0.25
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SICSS-IM025G-150-SHX
SICSS-IM050G-150-SHX
SICSS-IM075G-150-SHX
SICSS-IM100G-150-SHX
SICSS-IM150G-150-SHX
SICSS-IM300G-150-SHX
SICSS-IM025U-150-SHX
SICSS-IM050U-150-SHX
SICSS-IM075U-150-SHX
SICSS-IM100U-150-SHX
SICSS-IM150U-150-SHX
SICSS-IM300U-150-SHX
SICSS-IM025E-150-SHX
SICSS-IM050E-150-SHX
SICSS-IM075E-150-SHX
SICSS-IM100E-150-SHX
SICSS-IM150E-150-SHX
SICSS-IM300E-150-SHX
N
OMEGALLOY® NICROSIL-NISIL
Guaina in Inconel® 600
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SNNIN-IM050G-150-SHX
SNNIN-IM075G-150-SHX
SNNIN-IM100G-150-SHX
SNNIN-IM150G-150-SHX
SNNIN-IM300G-150-SHX
SNNIN-IM050U-150-SHX
SNNIN-IM075U-150-SHX
SNNIN-IM100U-150-SHX
SNNIN-IM150U-150-SHX
SNNIN-IM300U-150-SHX
SNNIN-IM050E-150-SHX
SNNIN-IM075E-150-SHX
SNNIN-IM100E-150-SHX
SNNIN-IM150E-150-SHX
SNNIN-IM300E-150-SHX
N
OMEGA-P® - OMEGA-N®
Guaina in Super OMEGACLAD® XL
0.50
0.75
1.0
1.5
3.0
SNNXL-IM050G-150-SHX
SNNXL-IM075G-150-SHX
SNNXL-IM100G-150-SHX
SNNXL-IM150G-150-SHX
SNNXL-IM300G-150-SHX
SNNXL-IM050U-150-SHX
SNNXL-IM075U-150-SHX
SNNXL-IM100U-150-SHX
SNNXL-IM150U-150-SHX
SNNXL-IM300U-150-SHX
SNNXL-IM050E-150-SHX
SNNXL-IM075E-150-SHX
SNNXL-IM100E-150-SHX
SNNXL-IM150E-150-SHX
SNNXL-IM300E-150-SHX
Guaina in Super OMEGACLAD® XL è evidenziata in giallo e è diponibile solo nei tipi K e N.


Per sonde con connettori standard di plastica cliccare qui.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SCASS-IM025U-150-SHX
145,11
Stock: In magazzino
 
Termocoppia K, isolata, guaina in acciaio inox, 150 mm, 0,25 mm di diametro, connettore subminiatura in ceramica.
SCASS-IM050U-150-SHX
69,72
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, isolata, guaina in acciaio inox, 150 mm, 0,5 mm di diametro, connettore subminiatura in ceramica.
SCASS-IM075U-150-SHX
68,47
Stock: 1 settimana
 
Termocoppia K, isolata, guaina in acciaio inox, 150 mm, 0,75 mm di diametro, connettore subminiatura in ceramica.
SCASS-IM150U-150-SHX
58,02
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia K, non collegata a terra, guaina in acciaio inox, 150 mm, 1,5 mm di diametro, connettore subminiatura in ceramica.
SCASS-IM150U-300-SHX
58,99
Stock: 3 settimane
 
Termocoppia K, non collegata a terra, guaina in acciaio inox, 300 mm, 1,5 mm di diametro, connettore subminiatura in ceramica.
SCASS-IM300G-150-SHX
65,70
Stock: 4 settimane
 
Termocoppia K, non collegata a terra, guaina in acciaio inox, 150 mm, 3,0 mm di diametro, connettore subminiatura in ceramica.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: † Altre lunghezze disponibili, consultare il reparto vendite. Nota: guaina in Inconel non disponibile con DE 0,25 mm con tipo T. * Le sonde con guaina di DE da 0,25 mm vengono assemblate con un morsetto per il cavo.
Per ordinare con guaina in AI 310, 316 o 321, cambiare "SS" nel codice prodotto rispettivamente in "310SS", "316SS" o "321SS". Nessun costo aggiuntivo.
Per ordinare con guaina in Inconel 600, modificare "SS" nel codice prodotto in "IN". Nessun costo aggiuntivo.
Per ordinare in Super OMEGACLAD? XL, modificare "SS" in "XL" e aggiungere il costo aggiuntivo al prezzo delle sonde in Inconel da 150 e 300 mm.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.