Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Termocoppie a facile disconnessione con connettori mini.

Serie MQSS

Termocoppie a facile disconnessione con connettori mini. | Serie MQSS

Termocoppie a facile disconnessione con connettori mini.

51,07 TMQSS-IM300U-150

  • Lunghezze in magazzino di 150mm e 300mm. Ordinabile di lunghezza personalizzata.
  • Guaina in Acciaio Inox 304, 310, 316, 321, Inconel o Super OMEGACLAD XL.
  • Diametri guaina da 1 a 3mm.
    Cliccare qui per la versione in diametro da 0,25 a 0,75 mm
  • Connettore di accoppiamento venduto separatamente.
  • Alta precisione, realizzata in classe di tolleranza 1
  • Elevata addattabilità, la guaina permette di essere piegata.
  • Tutte le sonde individualmente testate in pressione.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocoppia.

CARATTERISTICHE

OMEGA's Le termocoppie OMEGA a rapida disconnessione con connettori in miniatura sono sonde a termocoppia di alta qualità ed economiche. Esse dispongono di un connettore in nylon vetro riempito che ha temperatura nominale fino a 220° C. Le sonde sono disponibili con diametri piccoli come 0,25 mm e grandi come 3,0 mm. In questa pagina sono presenti le sonde di diametro da 1 a 3 mm. Clicca qui per Termocoppie con diametro ridotto da 0.25 fino a 0.75 mm .


Sonde a Termocoppia con Diametro Ridotto a Disconnessione Rapida
Lega
Codice Colore IEC
Diametro
Guaina mm
Numero Modello
Lunghezza 150mm
Model No.
Lunghezza 300mm
K
CHROMEGA™- ALOMEGA™
Guaina in 304 SS
1.00
1.50
3.00
KMQSS-IM100(*)-150
KMQSS-IM150(*)-150
KMQSS-IM300(*)-150
KMQSS-IM100(*)-300
KMQSS-IM150(*)-300
KMQSS-IM300(*)-300
K
CHROMEGA™- ALOMEGA™
Guaina in Inconel 600
1.00
1.50
3.00
KMQIN-IM100(*)-150
KMQIN-IM150(*)-150
KMQIN-IM300(*)-150
KMQIN-IM100(*)-300
KMQIN-IM150(*)-300
KMQIN-IM300(*)-300
K
CHROMEGA™- ALOMEGA™
Guaina in
Super OMEGACLAD™ XL
1.00
1.50
3.00
KMQXL-IM100(*)-150
KMQXL-IM150(*)-150
KMQXL-IM300(*)-150
KMQXL-IM100(*)-300
KMQXL-IM150(*)-300
KMQXL-IM300(*)-300
T
Rame - Constantana
Guaina in 304 SS
1.00
1.50
3.00
TMQSS-IM100(*)-150
TMQSS-IM150(*)-150
TMQSS-IM300(*)-150
TMQSS-IM100(*)-300
TMQSS-IM150(*)-300
TMQSS-IM300(*)-300
J
Ferro - Constantana
Guaina in 304 SS

1.00
1.50
3.00

JMQSS-IM100(*)-150
JMQSS-IM150(*)-150
JMQSS-IM300(*)-150

JMQSS-IM100(*)-300
JMQSS-IM150(*)-300
JMQSS-IM300(*)-300
N
OMEGALLOY™
Guaina in Inconel 600
1.00
1.50
3.00
NMQIN-IM100(*)-150
NMQIN-IM150(*)-150
NMQIN-IM300(*)-150
NMQIN-IM100(*)-300
NMQIN-IM150(*)-300
NMQIN-IM300(*)-300
N
OMEGA-P™- OMEGA-N™
Guaina in
Super OMEGACLAD™ XL

1.00
1.50
3.00

NMQXL-IM100(*)-150
NMQXL-IM150(*)-150
NMQXL-IM300(*)-150

NMQXL-IM100(*)-300
NMQXL-IM150(*)-300
NMQXL-IM300(*)-300
*Specficare il tipo di giunzione: E (esposta), G (messa a terra), or U (isolata). †Altre lunghezze disponibili, consultare l'Ufficio Commerciale.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Sensori in unità metriche, codifica colori IEC
  
KMQSS-IM100U-150
37.22
Stock: 5 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 1 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 150 mm, giunto isolato.
  
KMQSS-IM100U-300
42.02
Stock: In magazzino
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 1 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
KMQSS-IM150U-150
52.71
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 1.5 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 150 mm, giunto isolato.
  
KMQSS-IM150U-300
54.34
Stock: In magazzino
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 1.5 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
KMQSS-IM300U-150
52.71
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 3 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 150 mm, giunto isolato.
  
KMQSS-IM300U-300
49.48
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 3 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
KMQIN-IM150U-300
54.34
Stock: 7 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 1.5 mm, guaina in Inconel, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
KMQIN-IM300U-300
52.71
Stock: 6 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 3 mm, guaina in Inconel, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
NMQIN-IM150U-300
49.48
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo N, dia. 1.5 mm, guaina in Inconel, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
NMQIN-IM300U-300
54.34
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo N, dia. 3 mm, guaina in Inconel, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
TMQSS-IM150U-150
52.71
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo T, dia. 1,5 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 150 mm, giunto isolato.
  
TMQSS-IM150U-300
50.15
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo T, dia. 1,5 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
TMQSS-IM300U-150
51.07
Stock: 8 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo T, dia. 3 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 150 mm, giunto isolato.
  
TMQSS-IM300U-300
52.71
Stock: In magazzino
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo T, dia. 3 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 300 mm, giunto isolato.
  
TMQSS-IM100U-150
60.71
Stock: 6 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo T, dia. 1,0 mm, guaina in acciaio inox 304, lunghezza 100 mm, giunto isolato.
Sensori in unità imperiali, codifica colori ANSI
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-040U-6
KMQSS-040U-6
59.20
Stock: 1 settimana
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.040", guaina in acciaio inox 304, lunghezza 6", giunto isolato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-040U-12
KMQSS-040U-12
60.81
Stock: 1 settimana
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.040", guaina in acciaio inox 304, lunghezza 12", giunto isolato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-062U-6
KMQSS-062U-6
52.71
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.062", guaina in acciaio inox 304, lunghezza 6", giunto isolato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-062U-12
KMQSS-062U-12
54.34
Stock: 1 settimana
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.062", guaina in acciaio inox 304, lunghezza 12", giunto isolato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-125U-6
KMQSS-125U-6
52.71
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.125", guaina in acciaio inox 304, lunghezza 6", giunto isolato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQSS-125U-12
KMQSS-125U-12
54.34
Stock: 1 settimana
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.125", guaina in acciaio inox 304, lunghezza 12", giunto isolato.
  
KMQIN-125U-6
52.71
Stock: 1 settimana
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.125", guaina in Inconel, lunghezza 6", giunto isolato.
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con KMQIN-125U-12
KMQIN-125U-12
54.34
Stock: 4 settimane
 
Mini sonda a sgancio rapido, tipo K, dia. 0.125", guaina in Inconel, lunghezza 12", giunto isolato.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: * Specificare il tipo di giunto: "E" (esposta), "G" (connessa a terra) o "U" (isolata). †Altre lunghezze disponibili, contattare l'ufficio vendite. Per ordinare con guaina in Inconel, modificare "SS" nel codice prodotto in "IN", nessun costo aggiuntivo. Il tipo J non è disponibile in Inconel da 0,25 di diametro. Esempio: KMQIN-IM300G-150. Per ordinare con guaina in AI 310, 316 o 321, modificare "SS" nel codice prodotto rispettivamente in "310SS", "316SS" o "321SS", nessun costo aggiuntivo. Esempio: TMQ321SS-IM300G-300.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.