Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Tubular Thermistor Sensors for Immersion Temperature Measurements

ON-410-PP

Tubular Thermistor Sensors for Immersion Temperature Measurements | ON-410-PP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Threaded Fitting Provides 1/8 NPT Thread for Installation in Pipes or Closed Vessels
  • Can Be Used in Liquid Immersion and Pressurized Applications
  • Available in 5 Resistance Values To Fit Your Instrumentation Needs
  • Maximum Temperature 100°C (212°F)
  • 3 m (10') PVC Insulated and Jacketed Cable with Phone Plug Standard
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermistor elements work on this link.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ON-410-PP
ON-410-PP
165,23
Stock: 6 settimane
 
2252 OHM Thermistor with Phone plug
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: For additional cable length, add required length (in inches) to end of the model number and $0.80/ft to the price.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.