Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Threaded Fitting Immersion Linear Thermistor Sensors

OL-710 Series

Threaded Fitting Immersion Linear Thermistor Sensors | OL-710 Series

Threaded Fitting Immersion Linear Thermistor Sensors

122,86 OL-710

  • This Thermistor Sensor Includes Two Thermistor Elements That When Used With a Resistor Set Will Provide Linearized Resistance Output Over a Specific Temperature Range
  • 4.5" Long x 1/8" Diameter 300 Series Stainless Steel Probe with 1/8NPT Mounting Fitting for Use in Pressurised Systems
  • Includes 3 metres of PVC Insulated Cable
  • Maximum Exposure Temperature: 100°C
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
OL-710
122,86
Stock: 1 settimana
 
Immersion Linear Thermistor Sensor with 3 metres of PVC Insulated Cable and Stripped Leads
  
OL-710-PP
130,67
Stock: 6 settimane
 
Immersion Linear Thermistor Sensor with 3 metres of PVC Insulated Cable and 1/4" Stereo Jack Plug
Optional Resistor Sets
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 44301
44301
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Resistor Set (3200 Ohms and 6250 Ohms)
  
44302
18.27
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12000 Ohms)
  
44303
18.27
Stock: 13 settimane
 
Resistor Set (18700 Ohms and 35250 Ohms)
  
44304
23.41
Stock: 1 settimana
 
Resistor Set (5700 Ohms and 12400 Ohms)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The thermistor elements in these sensors have resistances of 6000 Ohms and 30,000 Ohms at 25°C. When combined with the Optional Resistor Sets shown above, they will provide a linearized output over a defined temperature range.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.